1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกใส่ไดรฟ์ (ผ่านปลอกหุ้ม ป้องกันลื่นหลุด กันดินของหลุมแยกแผ่นดินไหว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,073.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เป็นปลอกทะลุสำหรับร้อยสายเคเบิลใน ป้องกันลื่นหลุด กันดินหรือคานใต้ดินสำหรับอาคารแยกจากแผ่นดินไหว
· เนื่องจาก รูปทรง ปลอก หลายอันสามารถชิดชิดกันเข้ากับผนังได้ภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่ จึงสามารถวางท่อได้จำนวนมาก
· สามารถปรับความยาวได้ตามความหนาของ ป้องกันลื่นหลุด กันดิน (คานใต้ดิน)
· สามารถเชื่อมต่อกับ ท่อเหล็ก FLEX แบบเหลี่ยม , ท่อเหล็ก MIRALEX (F) หรือ ท่อเหล็ก VE ได้อย่างง่ายดาย
· การต่อ ท่อเหล็ก ฝังนั้นใช้ปลอกหุ้มที่มีขนาดเท่ากัน ซึ่งหมายความว่า ขนาดเกลียว ของ รู จะไม่เพิ่มขึ้นและไม่จำเป็นต้องติดตั้งแท่งเสริมแรงเพิ่มเติม
· มี เทปปิด ป้องกันน้ำบาดาลเข้า
· ทำจาก เรซิ่น ทั้งตัวป้องกันสนิม
· มี ฝาครอบ บ่ม (ด้วย ฟังก์ชั่น การรักษาความปลอดภัยแบบหล่อแขนเสื้อ)

รหัสสินค้า
TSB-50-400
TSB-80-400
TSB-100-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)

฿ 1,073.27

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน 69

฿ 1,630.77

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน 101

฿ 2,152.47

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน 128

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา วัสดุ เรซิน