(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ที่มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งขนาด(100DD มีขนาดเล็กกว่าสองขนาด)
* FEGL-20D เป็นแบบ ชนิดสกรู
รหัสสินค้า |
---|
FEGL-30B |
FEGL-30DB |
FEGL-40B |
FEGL-40DB |
FEGL-50B |
FEGL-50DB |
FEGL-65B |
FEGL-65DB |
FEGL-80B |
FEGL-80DB |
FEGL-100B |
FEGL-100DB |
FEGL-100DDB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD) (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.87 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F30 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 36 ท่อเหล็ก (SGP) 30 A | 57 | ||
฿ 1,163.61 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F30 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 28 ท่อเหล็ก (SGP) 25 A | 57 | ||
฿ 1,308.77 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F40 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 42, ท่อเหล็ก (SGP) 40 A | 72 | ||
฿ 1,329.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F40 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 36 ท่อเหล็ก (SGP) 32 A | 72 | ||
฿ 1,652.94 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อเหล็ก เรียง MIRALEX F50 ⇔ 54, ท่อเหล็ก (SGP) 50 A | 84 | ||
฿ 1,652.90 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F50 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 42, ท่อเหล็ก (SGP) 40 A | 84 | ||
฿ 2,111.22 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F65 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 70 ท่อเหล็ก (SGP) 65 A | 108 | ||
฿ 2,221.88 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อเหล็ก เรียง MIRALEX F65 ⇔ 54, ท่อเหล็ก (SGP) 50 A | 108 | ||
฿ 3,237.11 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อเหล็ก เรียง MIRALEX F80 ⇔ 82, ท่อเหล็ก (SGP) 80 A | 127 | ||
฿ 2,904.02 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F80 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 70 ท่อเหล็ก (SGP) 65 A | 127 | ||
฿ 4,554.15 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F100 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 104, ท่อเหล็ก (SGP) 100 A | 157 | ||
฿ 4,946.21 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRALEX F100 ⇔ ท่อเหล็ก เรียง 92, ท่อเหล็ก (SGP) 90 A | 157 | ||
฿ 4,786.64 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อเหล็ก เรียง MIRALEX F100 ⇔ 82, ท่อเหล็ก (SGP) 80 A | 157 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง