1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสม MIRALEX F ⇔ NTT ส สเปค ท่อ PVC

PROTECTIVE TUBE OPTION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 723.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือก ท่อเรซิ่น อุตสาหกรรม Mirai คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสม MIRALEX F ⇔ NTT ส สเปค ท่อ PVC

รหัสสินค้า
FENT-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 723.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ เรซิน ขนาดรองรับที่ ขนาดเกลียว ø75

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FENT-80 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบผสม MIRALEX F ⇔ NTT ส สเปค ท่อ PVC