(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับต่อท่อร้อยสายไฟ เหล็กกล้า หนา (ไม่มี/มีเกลียว) ท่อ CD / ท่อ PF / ข้อต่อ Miralex (F) และท่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ต่างๆ
· สำหรับท่อ เหล็กกล้า เคลือบฉนวน , ท่อ เหล็กกล้า เคลือบฉนวน (ไม่มี/มีเกลียว)/ ท่อ เหล็กกล้า SGP (ไม่มี/มีเกลียว) และท่อ CD / ท่อ PF / ขั้วต่อ Miralex (F) ใช้สำหรับต่อท่อประเภทต่างๆ สำหรับข้อต่อแบบผสม
· ชนิด กันน้ำ และ เคลือบฉนวน สำหรับท่อ เหล็กกล้า มีการ กระบวนการซีล จึงมีประสิทธิภาพในการ กันน้ำ ดีเยี่ยม
วัสดุ | อื่น |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JANGP-16 ในชุด ข้อต่อ GP อแดปเตอร์/ตัวแปลง (ประเภท เกลียวนอก)
รหัสสินค้า |
---|
JANGP-104 |
JANGP-104B |
JANGP-16B |
JANGP-22 |
JANGP-22B |
JANGP-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,808.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา104 | - | ||
฿ 2,262.21 | 1 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา104 | ชนิดกัน กันน้ำ | ||
฿ 208.26 | 1 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา 16 | ชนิดกัน กันน้ำ | ||
฿ 144.95 | 1 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา 22 | - | ||
฿ 231.48 | 1 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา 22 | ชนิดกัน กันน้ำ | ||
฿ 179.77 | 1 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | ท่อเหล็ก ร้อยสาย เหล็กกล้า หนา 28 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง