1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MIRALEX ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีนไม่มีสกรู / ท่อเหล็ก (SGP)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 807.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมของท่อเรซิ่น Mirai Industry MIRALEX ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีนไม่มีสกรู / ท่อเหล็ก (SGP)

รหัสสินค้า
MFGL-22
MFGL-28
MFGL-36
MFGL-42
MFGL-54
MFGL-82
MFGL-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้

฿ 807.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX 22 ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีน 22, ท่อเหล็ก (SGP) 20A

฿ 1,007.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX 28 ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีน 28, ท่อเหล็ก (SGP) 25A

฿ 1,083.87

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX 36 ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีน 36, ท่อเหล็ก (SGP) 32A

฿ 1,308.77

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX 42 ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีน 42, ท่อเหล็ก (SGP) 40A

฿ 1,651.91

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX 54 ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีน 54, ท่อเหล็ก (SGP) 50A

฿ 3,228.22

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX 82 ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีน 82, ท่อเหล็ก (SGP) 80A

฿ 4,800.55

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน MIRALEX 100 ⇔ ท่อเหล็กหุ้มโพลีเอทิลีน 104, ท่อเหล็ก (SGP) 100A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ เรซิน