1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ท่อเหล็ก miralex⇔VE (ท่อ PVC)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ทนไฟที่ใช้ 150D ใช้สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ PVC ที่มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งขนาด โอริง

รหัสสินค้า
MFVE-22
MFVE-28
MFVE-36
MFVE-42
MFVE-54
MFVE-70
MFVE-82
MFVP-100
MFVP-150
MFVP-150D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้

฿ 322.98

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 22 ⇔ VE 22

฿ 387.68

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อ MIRALEX 28 ⇔ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 28

฿ 389.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 36 ⇔ VE 36

฿ 403.74

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อ ท่อ PVC MIRALEX 42 ท่อเหล็ก VE 42

฿ 493.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 54 ⇔ VE 54

฿ 587.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 70 ⇔ VE 70

฿ 723.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 82 ⇔ VE 82

฿ 983.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อเหล็ก ท่อ PVC MIRALEX 100 ⇔ VE 100

฿ 1,726.45

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อ MIRALEX 150 ⇔ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 150

฿ 1,652.90

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อ MIRALEX 150 ⇔ VE ท่อเหล็ก ท่อ PVC 125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน