(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบรวมที่ใช้ในการเชื่อมต่อท่อ แบบเหลี่ยม และท่อ เหล็กกล้า เคลือบฉนวน โพลีเอทิลีน ที่เป็นที่ บ้าน สายเคเบิลเข้าด้วยกัน
สี | สีดำ | วัสดุ | เรซิน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFEGL-100 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รวมสำหรับ FLEX แบบเหลี่ยม สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ FLEX แบบเหลี่ยม และ ท่อเหล็ก บุด้วย โพลีเอทิลีน ไม่มีเกลียว , ท่อเหล็ก (SGP)
รหัสสินค้า |
---|
KFEGL-30 |
KFEGL-30D |
KFEGL-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ |
---|---|---|---|---|---|
฿ 923.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบเหลี่ยม FLEX 30 ⇔ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก 32 A | ||
฿ 989.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบเหลี่ยม FLEX 30 ⇔ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก 25 A | ||
฿ 1,497.23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบบเหลี่ยม FLEX 50 ⇔ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก 50 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง