1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MIRAFLEX SD (สเปค ป้องกันหนู)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,403.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อเหล็ก PF ที่มีสารฉุนที่หนูเกลียด เมื่อเทียบกับท่อ PF ทั่วไป ท่อเหล็ก นี้ช่วยลดความเสียหายจากการเคี้ยวของหนู
· สามารถใช้ อุปกรณ์เสริม ต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับท่อ PF ทั่วไปได้โดยตรง
· สำหรับการจัดการอย่างปลอดภัย ชั้นนอกไม่มีสารฉุนที่หนูเกลียดชัง

รหัสสินค้า
MFD-16-MHN
MFD-22-MHN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โดยประมาณ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,403.37

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 5 วัน 162316

฿ 8,367.66

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 5 วัน 2230.522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก รูปร่าง โดยไม่ต้องกรีด สี สีเบจ