1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความแน่นหนา เช่น อาคารในสภาพอากาศหนาวเย็น
· ตัวเครื่อง เป็นลอนลูกฟูกและสามารถยืดหรือหดได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถใช้ได้ทั้งแบบตื้นและลึก
· แผ่นเพลท ปิดสำหรับตกแต่งปิดกล่อง บรรจุภัณฑ์ ให้รูปลักษณ์เพรียวบางเมื่อติดตั้ง

รหัสสินค้า
BZ-1
BZ-K1
BZ-P1
BZ-P2
BZ-P3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด: ความหนา / ความลึก
(mm)
ประเภทผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การใช้งาน

฿ 185.22

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 42Packing-กล่อง สวิตช์ สำหรับ1

฿ 216.10

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 42-พร้อม เฟรม ยึดกล่อง สวิตช์ สำหรับ1 (แบบตื้น/แบบลึก)

฿ 123.44

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10.6แผ่นเพลท ตกแต่ง-สำหรับ 1

฿ 139.15

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10.6แผ่นเพลท ตกแต่ง-สำหรับ 2

฿ 139.15

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10.6แผ่นเพลท ตกแต่ง-สำหรับ 3

กำลังโหลด …

  1. 1