(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายต่อขยายสายคีย์บอร์ด/เมาส์ (DIN ขนาดเล็กพิเศษ 6 พิน) สำหรับพีซี DOS/V แบรนด์ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· สายต่อขยายสายคีย์บอร์ด/เมาส์ (DIN ขนาดเล็กพิเศษ 6 พิน) สำหรับพีซี DOS/V แบรนด์ต่างๆ
· สายคอนโทรลมีชีลด์สองชั้นพร้อมอะลูมิเนียม ป้องกันอากาศรั่วที่ด้านในของวัสดุ ป้องกันความหนาแน่นสูงที่เบรดชีลด์ ทองแดงช่วยปกป้องข้อมูลที่มีค่าจากความถี่เสียงส่วนใหญ่จากต่ำไปสูง
· คอนเนคเตอร์ภายในแม่พิมพ์ มีความปลอดภัยด้วยแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้พื้นผิวทั้งหมดได้รับการกำบัง ซึ่งช่วยป้องกันการรบกวนจากภายนอกและให้ความต้านทานต่อเสียงรบกวน นอกจากนี้ยัง ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่าและ มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
· พินชุบทอง (หน้าสัมผัส) เพื่อให้ทนต่อสนิมและลดการเสื่อมของสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป (คอนเนคเตอร์ตัวเมียเท่านั้น)
ชนิด | สายต่อขยายคีย์บอร์ด | ความยาว | 4 m | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป | 5 mm |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | DIN 6 พิน ตัวผู้ ขนาดเล็กพิเศษ - DIN 6 พิน ตัวเมีย ขนาดเล็กพิเศษ | อุปกรณ์สายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ทั้งหมด | JAN Code | 4969887513781 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง