(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
พิกัดกระแสโครง AF | 400AF ขึ้นไป | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 85 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 50 | จำนวนขั้ว | 3 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | AC100-440 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 800 | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | สวิตช์ 100 · 200 · 500 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 275 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 210 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 155 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV800-SEW 3P 800A 100-440V 1.2.500MA ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) NV-SEW series 400AF แอมป์สูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง