(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
NV50-CSA 2P 15A 30MA |
NV50-CSA 2P 50A 30MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,621.00 ฿ 4,216.31 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ||
฿ 5,621.00 ฿ 4,216.31 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง