1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รุ่น Class งานทั่วไป) รองรับการใช้งาน ฮาร์โมนิคและไฟกระชากสูง NV63-SVF

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รุ่น Class งานทั่วไป) รองรับการใช้งาน ฮาร์โมนิคและไฟกระชากสูง NV63-SVF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,952.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพตัวอย่าง โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร

รหัสสินค้า
NV63-SVF 3P 20A 100-440V 100MA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,952.00

฿ 5,964.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 50AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 15 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 15
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 10 จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) AC100-440
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 20 อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 100 วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / TUV ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 54
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV63-SVF 3P 20A 100-440V 100MA ในชุด เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รุ่น Class งานทั่วไป) รองรับการใช้งาน ฮาร์โมนิคและไฟกระชากสูง NV63-SVF