1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-KC

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-KC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,903.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดทราบว่าภาพผลิตภัณฑ์นี้เป็นเพียงภาพแทนเท่านั้น วัตถุจริงแตกต่างกันไปตามหมายเลขรุ่น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของมิตซูบิชิตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า และตลาดเครื่องจักร

รหัสสินค้า
NV100-KC 3P 60A 100-200V 30MASALE
NV100-KC 3P 60A 100-200V 100MASALE
NV100-KC 3P 75A 100-200V 30MASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)

฿ 5,903.00

฿ 4,427.25

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 6030

฿ 5,903.00

฿ 4,427.25

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 60100

฿ 5,903.00

฿ 4,427.25

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 7530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 100AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 5 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 5
จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 100-200 AC วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 97.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 76 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว