1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ขดลวด พันลวด ( ติดตั้งบนผิว), 2.2 µH, 5.5 A, ชนิดมีชิลด์, 7.3 × 6.8 × 3.2 มม.

FIXED INDUCTER

TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ขดลวด พันลวด ( ติดตั้งบนผิว), 2.2 µH, 5.5 A, ชนิดมีชิลด์, 7.3 × 6.8 × 3.2 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ความเหนี่ยวนำ = 2.2 µH
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 5.5 A
· แพ็คเกจ/ เคส = 7030
· ความยาว = 7.3 มม
· ความลึก = 6.8 มม
· ความสูง = 3.2 มม
· ขนาด = 7.3 × 6.8 × 3.2 มม
· โล่กำบัง = Y
· ความเผื่อ = ±20%
· ความต้านทาน DC สูงสุด = 12 mΩ
·ซีรีส์ = RLF7030
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -40°C

รหัสสินค้า
RLF7030T-2R2M5R4-PF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 85.81

FIXED INDUCTER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเหนี่ยวนำ 2.2μH Rated Current 5.5 ก ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง (DCR) 10 มΩ±20%
อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40 ถึง 125 ขนาด/ขนาด 7.3 มม. × 6.8 มม. × 3.2 มม ซีรีส์ RLF
เครื่องวัดความถี่ ในการวัด(เฮิร์ทซ์) 100 ความเผื่อ ความเหนี่ยวนำ ±20% ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ปลอดสารตะกั่ว ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RLF7030T-2R2M5R4-PF ในชุด TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ขดลวด พันลวด ( ติดตั้งบนผิว), 2.2 µH, 5.5 A, ชนิดมีชิลด์, 7.3 × 6.8 × 3.2 มม.