(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ความเหนี่ยวนำ = 4.7 nH
· ความเผื่อ = ± 0.3nH
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 400 mA
· ปัจจัย ด้านคุณภาพขั้นต่ำ = 7
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 0402 (1005M)
· ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด = 280 mΩ
· ขนาด = 1 × 0.5 × 0.5 มม
· ความลึก = 0.5 มม
· ความสูง = 0.5 มม
· ความยาว = 1 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
· โครงสร้าง ตัวเหนี่ยวนำ = หลายชั้น
ความเหนี่ยวนำ | 4.7nH | Rated Current | 400 mA | เครื่องวัดความถี่ เรโซแนนซ์ตัวเอง | ขั้นต่ำ 6 GHz |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -55 ถึง 125 | ขนาด/ขนาด | 1.0 มม. × 0.5 มม. × 0.5 มม | แพ็คเกจ/ เคส | 0402 (1005M) |
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 0.28 Ω | ซีรีส์ | MLK | ความเผื่อ ความเหนี่ยวนำ | ±0.3nH |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLK1005S4N7ST ในชุด TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 4.7 nH, 400 mA, 1 × 0.5 × 0.5 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง