(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ความเหนี่ยวนำ = 2.2 nH
· ความเผื่อ = ± 0.3nH
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 500 mA
· เครื่องวัดความถี่ เรโซแนนซ์ในตัวสูงสุด = 9.6 GHz
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 0402 (1005M)
· ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด = 180 mΩ
· ขนาด = 1 × 0.5 × 0.5 มม
· ความลึก = 0.5 มม
· ความสูง = 0.5 มม
· ความยาว = 1 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -55°C
ความเหนี่ยวนำ | 2.2nH | Rated Current | 500 mA | เครื่องวัดความถี่ เรโซแนนซ์ตัวเอง | ขั้นต่ำ 8 GHz |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -55 ถึง 125 | ขนาด/ขนาด | 1.0 มม. × 0.5 มม. × 0.5 มม | แพ็คเกจ/ เคส | 0402 (1005M) |
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 0.18 Ω | ซีรีส์ | MLK | ความเผื่อ ความเหนี่ยวนำ | ±0.3nH |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLK1005S2N2ST ในชุด TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 2.2 nH, 500 mA, 1 × 0.5 × 0.5 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง