1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

TDK, ชุดกรอง โหมด ร่วม , 22 µH, 200 mA, ชนิดมีชิลด์, 4.5 × 3.2 × 2.8 มม.

FIXED INDUCTER

TDK, ชุดกรอง โหมด ร่วม , 22 µH, 200 mA, ชนิดมีชิลด์, 4.5 × 3.2 × 2.8 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ความเหนี่ยวนำ = 22 µH
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 200 mA
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 1812
· ความยาว = 4.5 มม
· ความลึก = 3.2 มม
· ความสูง = 2.8 มม
· ขนาด = 4.5 × 3.2 × 2.8 มม
· โล่กำบัง = Y
· ความเผื่อ = -30 → +50%
· ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด = 1Ω
· ซีรี่ส์ = ACT
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -40°C

· ชุดกรอง โหมด ทั่วไป (ACT45B) ชุดกรอง โหมด ทั่วไป ชิป IC พันลวด

รหัสสินค้า
ACT45B-220-2P-TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 63.19

FIXED INDUCTER 5 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเหนี่ยวนำ 22μH Rated Current 0.2 ก อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40 ถึง 150
ขนาด/ขนาด 4.5 มม. x 3.2 มม. x 2.8 มม ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 1 Ω ซีรีส์ ACT
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(วีสูงสุด) 50 จำนวนสาย 2 ความต้านทาน [100 เมกะเฮิรตซ์](Ω นาที) 500
ความต้านทาน [100 เมกะเฮิรตซ์](Ω ประเภท) 1200 ความต้านทานของฉนวน(MΩ นาที) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACT45B-220-2P-TL ในชุด TDK, ชุดกรอง โหมด ร่วม , 22 µH, 200 mA, ชนิดมีชิลด์, 4.5 × 3.2 × 2.8 มม.