(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 400 mA
· แพ็คเกจ/ เคส = 2520
· ความยาว = 2.5 มม
· ความลึก = 2 มม
· ความสูง = 1.2 มม
· ขนาด = 2.5 × 2 × 1.2 มม
· ความต้านทาน DC สูงสุด = 350 mΩ
· ซีรีส์ = ACM
· อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
Rated Current | 0.4A | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -40 ถึง 85 | ขนาด/ขนาด | 2.5 มม. x 2.0 มม. x 1.2 มม |
---|---|---|---|---|---|
แพ็คเกจ/ เคส | ACM2520 [1008 นิ้ว] | ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 0.35 Ω | ซีรีส์ | ACM |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(วีสูงสุด) | 20 | จำนวนสาย | 2 | ความต้านทาน [100 เมกะเฮิรตซ์](Ω นาที) | 225 |
ความต้านทาน [100 เมกะเฮิรตซ์](Ω ประเภท) | 300 | ความต้านทานของฉนวน(MΩ นาที) | 10 | สไตล์บรรจุภัณฑ์ | ⌀180 มม. รอกม้วนสายไฟ พันม้วน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACM2520-301-2P-T ในชุด TDK, ชุดกรอง โหมด ร่วม , 400 mA, 2.5 × 2 × 1.2 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง