(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TE Connectivity, ท่อหด, ซีรีส์ RNF-100/3000
รหัสสินค้า |
---|
RNF-100-1/2-2-STK |
RNF-100-1/2-6-STK |
RNF-100-3/8-9-STK |
RNF 3000-3/1-0 |
RNF 3000-3/1-4-2 |
RNF 3000-6/2-0 |
RNF 3000-9/3-4 |
RNF 3000-24/8-0 |
RNF 3000-24/8-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | สี | อัตราการหดตัว | ความหน่วงไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | รายละเอียด อัตราส่วนการหดตัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.17 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1,220 | สีแดง | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | - | 6.4 | 20 kV/มม. | 2:1 | ||
฿ 295.20 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1,220 | สีน้ำเงิน | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | - | 6.4 | 20 kV/มม. | 2:1 | ||
฿ 187.57 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1,220 | ขาว | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | - | 4.8 | 20 kV/มม. | 2:1 | ||
฿ 205.74 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1,200 | สีดำ | 3: 1 ถึงน้อยกว่า 4: 1 | NA | - | 1 | 45 kV/mm | 3:1 | ||
฿ 189.67 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1,200 | สีเหลือง | 3: 1 ถึงน้อยกว่า 4: 1 | มี | - | 1 | 45 kV/mm | 3:1 | ||
฿ 225.63 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1,200 | สีดำ | 3: 1 ถึงน้อยกว่า 4: 1 | NA | UL | 2 | 45 kV/mm | 3:1 | ||
฿ 372.59 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1,200 | สีเหลือง | 3: 1 ถึงน้อยกว่า 4: 1 | มี | - | 3 | 45 kV/mm | 3:1 | ||
฿ 764.93 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 24 | 1,200 | สีดำ | 3: 1 ถึงน้อยกว่า 4: 1 | NA | - | 8 | 45 kV/mm | 3:1 | ||
฿ 799.39 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 24 | 1,200 | สีเหลือง | 3: 1 ถึงน้อยกว่า 4: 1 | มี | UL | 8 | 45 kV/mm | 3:1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | กาว | NA | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -55 ถึง +135 |
---|---|---|---|---|---|
ธาตุโลหะ | ไม่มี | รูปทรง สายยาง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง