1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

電線対基板 2極 ストレ—ト 4.14 มม. メイテンロック【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • 商品画子あくまでもイメ—ジです.実物と異なる事がありますので, 商品の外観HAメ—カ—HP等でご確認をお願いしま.

รายละเอียดสินค้า

· ชิริ—ズ = มินิยูนิเวอร์แซล MATE-N-LOK
· ピッチ = 4.14 มม
· คอนต้าค็อต数 = 2
· ボデジ向กิ = ストレ—ト
· しュラウド/อันชิราウド = しュラウド
· 取り付けたイプ = スル—ホ—ル
· 端子方法 = ฮะอานだ
· คอนต้าค็อต材質 = 真鍮
· แรงดันไฟ = 600 V ac

รหัสสินค้า
1-770166-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 236.64

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 2 การใช้งาน สำหรับ PCB
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 9.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC600 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-770166-0 ในชุด 電線対基板 2極 ストレ—ト 4.14 มม. メイテンロック