1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชไนเดอร์ แบบใช้ไฟฟ้า VARIO สวิตช์ ไอโซเลเตอร์แบบไม่มีฟิวส์ , 30 กิโลวัตต์

VARIO LOAD BREAK SWITCHES

ชไนเดอร์ แบบใช้ไฟฟ้า VARIO สวิตช์ ไอโซเลเตอร์แบบไม่มีฟิวส์ , 30 กิโลวัตต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,757.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนอาจแตกต่างจากสินค้าจริงดังนั้นโปรดใช้เว็บไซต์ของ ผู้ผลิต ฯลฯ เพื่อยืนยัน ลักษณะภายนอก ของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

·จำนวนเสา = 3
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 63 A
·ซีรี่ส์ =VARIO
·อินพุตที่อนุญาต = 30 กิโลวัตต์
·คะแนน IP = IP20, IP65
·ที่ โฮลเดอร์ แม่กุญแจ = ใช่
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 690 V ac
·เฟสไฟฟ้า = 3
· สวิตช์ ให้คะแนน = 8 kV
· อุณหภูมิใช้งาน = -20 ℃

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลความกว้างความสูงน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นมาร์คกิ้งโลหะหนักปลอดสารพิษพิสัย[Ue]
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้
[ith]กระแสไฟฟ้าประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเสา[มัน]กระแสไฟฟ้าจัดอันดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดำเนินงานใน W[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันกุญแจล็อคที่ มือจับ แกนหมุนชื่อ ผลิตภัณฑ์ทำลายความจุการใช้งาน อุปกรณ์[ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าประเภท อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งทนไฟความแข็งแรงเชิงกลประเภทเครือข่ายมือจับ สีมือจับ สี แผ่นเพลท หน้าที่ มือจับ แกนหมุน
สไตล์การติดตั้ง
องค์ประกอบของอุปกรณ์ความเหมาะสมในการแยกเครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพClass หน้าที่ไม่ต่อเนื่องกำลังการผลิต (I RMS)[ไอซม]จัดอันดับความสามารถในการลัดวงจร[Icw]จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อ กระแสไฟฟ้า RMSกระแสไฟฟ้ามือจับ มิติ แผ่นเพลท ด้านหน้า
VBF3สวิตช์ ตัดการเชื่อมต่อVBFด้วย สกรู 4 ตัว สำหรับที่ มือจับ30000 รอบAC-21
30000 รอบ 
DC-1:5
30000 รอบ60 มม83 มม0.56 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529
IP65
IEC
60947-3
-20 ถึง 50 ° CCSA
UL
CCC
GL
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ใช่18 เดือนอุปกรณ์แหล่งจ่าย:4 นาโนเมตร - 
บนขั้ว แคลมป์ยึด สกรู
0 - 1ใช่TeSys690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์63 ก3 ไม่อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู
25 ตร.มม. - ตัน
อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู
16 มม. 2 - ยืดหยุ่น - พร้อมปลาย สายไฟ
3P50 ก11 กิโลวัตต์ที่ 230:240 โวลต์ (AC-3)
22 กิโลวัตต์ที่ 500 V (AC-3)
22 กิโลวัตต์ที่ 690 V (AC-23A)
30 กิโลวัตต์ที่ 500 V (AC-23A)
18.5 กิโลวัตต์ที่ 400:415 โวลต์ (AC-3)
18.5 กิโลวัตต์ที่ 690 โวลต์ (AC-3)
15 กิโลวัตต์ที่ 230:240 โวลต์ (AC-23A)
22 กิโลวัตต์ที่ 400:415 โวลต์ (AC-23A)
8 กิโลโวลต์TC1 ถึง 3 แม่กุญแจ 4 ถึง 8 มมTeSysVARIO500 A ที่ 400 V (AC-21A)
500 A ที่ 400 V 
(AC-22A)
500 A ที่ 400 V 
(AC-23A)
การ งานซ่อมบำรุง เชิงป้องกัน41.5 A AC-23 ue:400 โวลต์ที่ มือจับ แกนหมุนมือจับ:ประตู
สวิตช์:ประตู
960 ° C เป็นไปตาม IEC60695-2-1การสั่นสะเทือน 10:150 เฮิร์ต (1 กรัม)
สอดคล้องกับ 
IEC60068-2-6
ช็อต 11 ms (30 gn) 
สอดคล้องกับ
IEC60068-2-27
กระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสสลับ
สีดำสีดำโดยตรงสวิตช์
มือจับ
ใช่ประสิทธิภาพสูง30630 A ที่ 400 VAC-21A
630 A ที่ 400 VAC-22A
630 A ที่ 400 VAC-23A
2.1 kA ที่ 400 V ที่ ipeak756 A ที่ระยะเวลา 400 V:1 วิ10 kA ที่ 400 V - 
ฟิวส์ เกี่ยวข้อง 63 AM
10 kA ที่ 400 V - 
ฟิวส์ เกี่ยวข้อง 63 A gG
60 x 60 มม
รหัสสินค้า
VBF3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,757.50

VARIO LOAD BREAK SWITCHES 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 83 mm ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 60 mm พิสัย TeSys
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์ อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -20…50°C ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ 3 NO

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VBF3 ในชุด ชไนเดอร์ แบบใช้ไฟฟ้า VARIO สวิตช์ ไอโซเลเตอร์แบบไม่มีฟิวส์ , 30 กิโลวัตต์