1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับ ไฟ LED สำหรับประเภท CLA ติดตั้งด้านข้าง (แบบยึดด้วยสกรู รวม 2 ชิ้น)

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION

เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับ ไฟ LED สำหรับประเภท CLA ติดตั้งด้านข้าง (แบบยึดด้วยสกรู รวม 2 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 224.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหล็กฉากสำหรับยึด (ติดด้านข้างยึดด้วย สกรู) สำหรับ LED ทำงาน CLA SZ-310ASB เนื่องจาก ระยะพิทช์ติดตั้ง ช์สำหรับ ไฟ LED ชนิด CLB-N ที่ผลิตโดย PATLITE รองรับการใช้งาน กับ ระยะพิทช์ติดตั้ง ช์สำหรับ CLA3S + SZ-310ASB ลูกค้าที่ใช้ CLB ในปัจจุบัน -N สามารถใช้ CLA3S ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ระยะพิทช์ติดตั้ง

รหัสสินค้า
SZ-310ASB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 224.01

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟส่องสว่าง (อื่นๆ) สี สีขาว วัสดุ โพลีคาร์บอเนต
รุ่น รองรับการใช้งาน สำหรับความเข้ากันได้ CLA และ CLB-N สเปค ติดตั้งด้านข้าง (ยึดด้วย สกรู มี 2 ชิ้น) JAN Code 4938766017863