(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์เดียวมี 32 โทน แบบฝังตัว ชนิดฝังตัวที่มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจน
[คุณสมบัติ]
● ระดับเสียง (dB) : 90
● รองรับการปรับระดับเสียง : Rotating Knob
● เสียง : ดังต่อเนื่อง / ดังไม่ต่อเนื่อง
● รูปร่าง : แบบเหลี่ยม
● ขนาดรูสำหรับการติดตั้ง (mm.) : 110 x 110
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับขยายเสียงเพื่อให้สามารถได้ยินได้ในวงกว้าง สำหรับใช้ในสำนักงาน, สายการผลิต และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
BD-24AA-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปริมาณ (เดซิเบล) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | เสียงและสี | สีด้านหน้าของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,771.00 | ELECTRONIC SOUND ALARM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | [อื่น ๆ] VDC 12-24 | - | CE / UL | - | 79.5 | ชนิด A | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | เสียง | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | ประเภทของเสียง | เสียงเพลง / / อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การปรับระดับเสียง | มี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) | IP54 | บันทึก | โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของโทนเสียง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD-24AA-J ในชุด สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
BD-100AA-J |
BD-100AA-K |
BD-100AC-J |
BD-24AA-K |
BD-24AC-J |
BD-24AC-K |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปริมาณ (เดซิเบล) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | เสียงและสี | สีด้านหน้าของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,929.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 90 | [อื่น ๆ] 100 V AC / 220 V | 80 | - | 80 | 79.5 | ชนิด A | สีเทาอ่อน | ||
฿ 3,929.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | [อื่น ๆ] 100 V AC / 220 V | 80 | - | 80 | 79.5 | ชนิด A | สีเทาเข้ม | ||
฿ 3,929.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 90 | [อื่น ๆ] 100 V AC / 220 V | 80 | - | 80 | 79.5 | ชนิด C | สีเทาอ่อน | ||
฿ 3,771.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | [อื่น ๆ] VDC 12-24 | 80 | CE / UL | 80 | 79.5 | ชนิด A | สีเทาเข้ม | ||
฿ 3,771.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | [อื่น ๆ] VDC 12-24 | 80 | CE / UL | - | 94.7 | ชนิด C | สีเทาอ่อน | ||
฿ 3,771.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 90 | [อื่น ๆ] VDC 12-24 | 80 | CE / UL | 80 | 79.5 | ชนิด C | สีเทาเข้ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง