1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SVFU พร้อมอุปกรณ์เสริม (รหัสสินค้า)

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SVFU พร้อมอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพตัวแทน วัตถุจริงแตกต่างกันไปตามหมายเลขรุ่น โปรดจำไว้ในใจ

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของ Mitsubishi ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแผงจ่ายไฟ/แผงกระจายสินค้าและตลาดเครื่องจักร

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

รหัสสินค้าNF125-SVUNF125-HVU
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A
15 20 30
40 50 60
(70) 75 (80)
(90) 100
12515 20 30
40 50 60
(70) 75 (80)
(90) 100
125
จำนวนตำแหน่ง232333
พิกัด
ลัดวงจร
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ


kA
UL489
CSA C22.2
No.5-02
พิกัดแรงดันไฟฟ้า V AC480480600Y/347 V600Y/347 V
AC600Y/347 V1818
480 V30305050
240 V5050100100
120 V
JIS C 8201-2-1
Ann.1
IEC 60947-2
EN 60947-2
(lcu/lcs)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V690690690690
AC690 V8/48/410/510/5
500 V18/918/925/1325/13
440 V30/1530/1550/2550/25
415 V30/1530/1550/2550/25
400 V30/1530/1550/2550/25
380 V30/1530/1550/2550/25
230 V50/2550/25100/50100/50
GB 14048.2
(lcu/lcs)
AC415 V30/1530/1550/2550/25
400 V30/1530/1550/2550/25
380 V30/1530/1550/2550/25
230 V50/2550/25100/50100/50
ชิ้นส่วนที่มีมาให้เป็นมาตรฐาน (ชนิดติดบนพื้นผิว)สกรูติดตั้ง M4 × 0.7 × 55 (2 ชิ้น), ฉนวนความร้อน (2 แผ่นสำหรับ 2 ขั้ว, 4 แผ่นสำหรับ 3 ขั้ว)
รหัสสินค้าNF250-SVUNF250-HVU
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A
125 150
175 200
225
250125 150
175 200
225
250
จำนวนตำแหน่ง3333
พิกัด
ลัดวงจร
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ


kA
UL489
CSA C22.2
No.5-02
พิกัดแรงดันไฟฟ้า V AC480480600Y/347 V600Y/347 V
AC600Y/347 V1818
480 V35355050
240 V6565100100
120 V
JIS C 8201-2-1
Ann.1
IEC 60947-2
EN 60947-2
(lcu/lcs)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V690690690690
AC690 V8/48/410/510/5
500 V25/1325/1336/1836/18
440 V36/1836/1850/2550/25
415 V36/1836/1850/2550/25
400 V36/1836/1850/2550/25
380 V36/1836/1850/2550/25
230 V65/3365/33100/50100/50
GB 14048.2
(lcu/lcs)
AC415 V36/1836/1850/2550/25
400 V36/1836/1850/2550/25
380 V36/1836/1850/2550/25
230 V65/3365/33100/50100/50
ชิ้นส่วนที่มีมาให้เป็นมาตรฐาน (ชนิดติดบนพื้นผิว)สกรูติดตั้ง M4 × 0.7 × 55 (2 ชิ้น), ฉนวนความร้อน (4 ชิ้น)

Drawing

Drawing 01 ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB มาตรฐาน UL 489 (สินค้า UL) ซีรีส์ WS-V

ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว
NF125-SVU, NF125-HVU

 
Drawing 02 ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB มาตรฐาน UL 489 (สินค้า UL) ซีรีส์ WS-V

มีหางปลาแบบไม่ต้องบัดกรีชนิดติดบนพื้นผิว
NF125-SVU, NF125-HVU

 
Drawing 03 ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB มาตรฐาน UL 489 (สินค้า UL) ซีรีส์ WS-V

ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว
NF250-SVU, NF250-HVU

 
Drawing 04 ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB มาตรฐาน UL 489 (สินค้า UL) ซีรีส์ WS-V

มีหางปลาแบบไม่ต้องบัดกรีชนิดติดบนพื้นผิว
NF250-SVU, NF250-HVU

รหัสสินค้า
NF50-SVFU 2P 30A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
พิกัดกระแสโครง อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 6,410.00

฿ 4,807.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF10230รางปีกนก (DIN Rail)PSE / CE / CCC12036901014157.5 (450 V AC), 10 (38 V AC)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว ชนิด เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ ในรายการ UL 489

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF50-SVFU 2P 30A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-SVFU พร้อมอุปกรณ์เสริม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NF50-SVFU 2P 10A
NF50-SVFU 2P 15A
NF50-SVFU 2P 20A
NF50-SVFU 2P 40A
NF50-SVFU 2P 5A
NF50-SVFU 3P 10A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
บล็อค 230 V AC
(kA)
กระแสลัดวงจรสูงสุด
(kA)
พิกัดกระแสโครง อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 6,410.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50AF10210รางปีกนก (DIN Rail)CE / PSE / CCC12036901014-7.5(AC450V), 10(AC38V)--

฿ 6,410.00

1 ชิ้น 72 วัน 50AF10215รางปีกนก (DIN Rail)CE / PSE / CCC12036901014-7.5(AC450V), 10(AC38V)--

฿ 6,410.00

1 ชิ้น 72 วัน 50AF10220รางปีกนก (DIN Rail)CE / PSE / CCC12036901014-7.5(AC450V), 10(AC38V)--

฿ 6,410.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50AF10240รางปีกนก (DIN Rail)CE / PSE / CCC12036901014-7.5(AC450V), 10(AC38V)--

฿ 6,410.00

1 ชิ้น 72 วัน 50AF1025รางปีกนก (DIN Rail)CE / PSE / CCC12036901014-7.5(AC450V), 10(AC38V)--

฿ 7,885.00

1 ชิ้น 72 วัน 50AF10310รางปีกนก (DIN Rail)CE / PSE / CCC12036901014-7.5(AC450V), 10(AC38V)--