1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RSEL-M ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

NOISE FILTER

RSEL-M ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,276.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทเอนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด (การลดทอนสูง)

[คุณสมบัติ]
·ผลการลดทอนต่อสัญญาณรบกวนพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
·ผลการป้องกันสูง
· การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ สำหรับการติดตั้งที่ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้

รหัสสินค้า
RSEL-2001M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,276.56

NOISE FILTER 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 1 เฟส พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สายนำไฟฟ้า มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 23
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 68 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 32 มาตรฐานอื่น ๆ EN
ประเภท คุณสมบัติ ปลอกโลหะชนิด ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC/DC