1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด RTAN

ชุด RTAN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,630.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรอง การป้องกันสัญญาณรบกวน ภายนอก 3 เฟส (เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน)

[คุณสมบัติ]
· สกรู กรูยึด ตัวยึดสกรู และฝาครอบแบบเปิด/ปิดทำให้การ อุปกรณ์ อุปกรณ์สายไฟ ง่ายขึ้น
· ตัวเครื่อง เครื่อง พลาสติกขนาดเล็กและเบา
· การออกแบบ ชนิด Low Profile
· เหมาะสำหรับ การป้องกันสัญญาณรบกวน พัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
· มีประเภท รองรับการใช้งาน การติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ให้เลือกด้วย

รหัสสินค้า
RTAN-5006
RTAN-5006D
RTAN-5010
RTAN-5010D
RTAN-5020
RTAN-5020D
RTAN-5030
RTAN-5030D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 4,630.23

NOISE FILTER 1 ชิ้น 6 วัน 106ยึดด้วย สกรู4212063

฿ 4,880.51

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 6 วัน 106รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด50.412063

฿ 4,823.63

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน 1010ยึดด้วย สกรู4212063

฿ 5,038.34

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน 1010รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด50.412063

฿ 7,069.00

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน 1020ยึดด้วย สกรู4214070

฿ 7,335.74

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน 1020รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด50.414070

฿ 5,889.56

NOISE FILTER 1 ชิ้น 6 วัน 1030ยึดด้วย สกรู4214070

฿ 6,830.20

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 1030รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด50.414070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 3 เฟส วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ยึด มาตรฐาน ตัวแทน UL
มาตรฐานอื่น ๆ EN พิกัดแรงดันไฟฟ้า 500 V AC/DC