(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรในวงจรแรงดันต่ำแล้ว ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ยังให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
การป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
NV63-CV 2P 15A 100-240V 30MA AL |
NV63-CV 2P 30A 100-240V 30MA AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รวมอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,997.00 ฿ 2,997.35 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | 100-240 | 15 | 30 | การยึด DIN / สกรู | PSE | 130 | 75 | 90 | สวิตช์ เตือนภัย | ||
฿ 3,997.00 ฿ 2,997.35 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | 100-240 | 30 | 30 | การยึด DIN / สกรู | PSE | 130 | 75 | 90 | สวิตช์ เตือนภัย |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง