(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรในวงจรแรงดันต่ำแล้ว ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ยังให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
การป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
NV63-CVF 3P 20A 100-440V 30MA AL |
NV63-CVF 3P 20A 100-440V 30MA AL AX |
NV63-CVF 3P 20A 100-440V 30MA AL AX SLT |
NV63-CVF 3P 20A 100-440V 30MA AL SLT |
NV63-CVF 3P 50A 100-440V 30MA AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | รวมอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,430.00 ฿ 5,572.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 20 | สวิตช์ เตือนภัย | ||
฿ 8,513.00 ฿ 6,384.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 20 | สวิตช์สัญญาณเตือน / สวิตช์เสริม | ||
฿ 7,833.00 ฿ 5,874.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 20 | แผงขั้วต่อสายไฟแนวตั้ง / สวิตช์สัญญาณเตือน / สวิตช์เสริม | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 20 | แผงขั้วต่อสายไฟแนวตั้ง / สวิตช์สัญญาณเตือน | ||
฿ 7,430.00 ฿ 5,572.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 50 | สวิตช์ เตือนภัย |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 7.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 7.5 | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 100-440 | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 |
วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 54 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง