(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรในวงจรแรงดันต่ำแล้ว ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ยังให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
การป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
NV30-FA 2P 5A 100-200V 30MA AX |
NV30-FA 3P 10A 100-200V 30MA AX |
NV30-FA 3P 15A 100-200V 30MA AX |
NV50-FA 3P 50A 100-200V 30MA TBL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | รวมอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,427.00 ฿ 3,319.81 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 2 | 5 | 40 | สวิตช์เสริม | ||
฿ 6,045.00 ฿ 4,533.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 3 | 10 | 60 | สวิตช์เสริม | ||
฿ 6,045.00 ฿ 4,533.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 3 | 15 | 60 | สวิตช์เสริม | ||
฿ 6,768.00 ฿ 5,076.00 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 3 | 50 | 60 | สายไฟทดสอบ |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 2.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 2.5 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 100-200 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 72 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 73.5 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง