1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลมีชีลด์ S-OTSC UL20620 80°C 90 V

สายเคเบิลมีชีลด์ S-OTSC UL20620 80°C 90 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,156.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร้อมพิกัดที่มีสมดุลเหมาะสม
แม้จะเป็นสายเคเบิล FA แต่การตัดแต่งเพื่อเข้าเทอร์มินอลก็ทำได้ง่าย เป็นสายเคเบิลพิเศษสำหรับการประหยัดพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางบาง และมีน้ำหนักที่ลดลง

รหัสสินค้า
S-OTSC 1PX20AWG-100
S-OTSC 1PX22AWG-100
S-OTSC 1PX25AWG-100
S-OTSC 1PX26AWG-100
S-OTSC 2PX20AWG-100
S-OTSC 2PX22AWG-100
S-OTSC 2PX25AWG-100
S-OTSC 2PX26AWG-100
S-OTSC 3PX20AWG-100
S-OTSC 3PX22AWG-100
S-OTSC 3PX25AWG-100
S-OTSC 3PX26AWG-100
S-OTSC 4PX20AWG-100
S-OTSC 4PX22AWG-100
S-OTSC 4PX25AWG-100
S-OTSC 4PX26AWG-100
S-OTSC 5PX20AWG-100
S-OTSC 5PX22AWG-100
S-OTSC 5PX25AWG-100
S-OTSC 5PX26AWG-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 12,889.11

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1020215.6

฿ 10,616.73

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1022215.6

฿ 8,849.03

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1025215.6

฿ 8,156.15

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1026215.6

฿ 30,925.16

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102042-

฿ 15,771.82

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102242-

฿ 12,847.74

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102542-

฿ 12,295.66

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102642-

฿ 26,390.81

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1020638.1

฿ 19,978.93

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1022638.1

฿ 15,050.47

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1025638.1

฿ 13,974.59

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1026638.1

฿ 30,950.15

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1020848.7

฿ 25,090.61

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1022848.7

฿ 18,089.91

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1025848.7

฿ 16,263.87

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 1026848.7

฿ 38,746.73

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10201059.9

฿ 28,376.25

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10221059.9

฿ 21,032.93

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10251059.9

฿ 18,509.73

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10261059.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 90 V โล่กำบัง มี
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความต้านทานการงอ เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ