1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

AC Fan 08025MB [Previously 3110MS] (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN
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
    ฿ 1,636.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

An internal cooling motor that externally discharges heat generated inside of computers and OA equipment with air force generated by rotating the fan (blades). High-end type fan motor using ball bearings made by MinebeaMitsumi with a long life sleeve.

รหัสสินค้า
08025MB-A0L-AA-00 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,636.89

฿ 891.12

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC แรงดันขาเข้า 100 V AC ขนาด 80 × 80
ความหนา 25.3mm คุณสมบัติ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) เอาต์พุต เซนเซอร์ NA
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)(m3 / นาที) 0.57 การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)(m3 / นาที) 0.68 ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)(เดซิเบล) 24
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)(เดซิเบล) 31 ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)(พ่อ) 39 ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)(พ่อ) 55
แรงดันเริ่มต้น(V) 65 พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)(A) 0.130 / 0.110 อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)(W) 8.0 / 6.5
โครงสร้าง มอเตอร์ เหนี่ยวนำ ประเภท ขดลวด คุมาโตริ ป้องกัน มอเตอร์ การป้องกัน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) -10 ถึง +70
วัสดุ ท่อ อะลูมิเนียม (แปรงทาสี) วัสดุ ใบพัด พลาสติก (สีดำ) ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
ขดลวด สายนำไฟฟ้า AWG22 ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) 100,000 ขดลวด สายนำไฟฟ้า มาตรฐาน UL3266
ใบพัด - มาตรฐาน UL94V-0 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100 MΩหรือสูงกว่าพร้อม 500 V DC mega ความต้านทานแรงดันของฉนวน 1800 V AC 3 วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 08025MB-A0L-AA-00 ในชุด AC Fan 08025MB [Previously 3110MS]