(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· เคสคอมพิวเตอร์ ยึดแร็คขนาด 4U ขนาด 19 "
·มาพร้อมกับ 3.5 "SATA bay x2 เป็น มาตรฐาน
·ช่องใส่ จานขัด ไดรฟ์ขนาด 5.25 "x2, 3.5" x1 สามารถเข้าถึงได้จากด้านหน้า
·ช่องใส่ จานขัด ไดรฟ์พร้อม กลไก ดูดซับแรงกระแทก
· พัดลมระบายความร้อน 114-CFM ที่ด้านหน้า
· แคลมป์กดไม้ ใช้สำหรับยึด กระดาน CPU/ หน่วยประมวลผล หรือ การ์ดขยาย
·ติดตั้ง แหล่งจ่ายไฟ และ พาวเวอร์ซัพพลาย HDD ที่แผงด้านหน้า
·แผงด้านหน้าพร้อม ล็อค จำกัด การเข้าถึง ระบบ โดยไม่ได้ตั้งใจ
·มีรุ่นที่รองรับบอร์ด CPU PICMG (ACP-4320BP) และรุ่นที่รองรับเมนบอร์ด (ACP-4320MB)
·มี พาวเวอร์ซัพพลาย หลายรุ่น
ชนิด | ชั้นวาง 19 นิ้ว | แผ่นกระดาน รองรับ | กระดาน แม่ ATX | พาวเวอร์ซัพพลาย | NA |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 179 | คอนเนคเตอร์ ติดตั้งที่แผงด้านหลัง | 9 ขาพิน D-sub × 5, 25 ขาพิน D-sub × 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACP-4320MB-00BE ในชุด เคสคอมพิวเตอร์ติดตั้งกับราง ขนาด 19” 4U2 2 x 3.5 นิ้ว SATA Bay
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง