(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบรนด์อาร์เอสโปร เปลือก ขั้วต่อ D-sub คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
544-3402 |
544-3446 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชุด | วัสดุ ตัวเสื้อ | ขนาดเปลือก D-sub | วัสดุ ตัวเสื้อ | บรรเทาความเครียด | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,441.29 ฿ 1,627.61 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | D · E · F | DSUB | อื่น ๆ | NA | อื่น ๆ | - | - | - | E | - | มีจำหน่าย | 544-3402 | - | - | - | |||
฿ 2,411.93 ฿ 1,608.03 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | D · E · F | DSUB | อื่น ๆ | NA | อื่น ๆ | UL | - | - | C | - | มีจำหน่าย | 544-3446 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | อื่น ๆ | การใช้งาน | อื่น ๆ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง