(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบรนด์ RS Pro ขั้วต่อ D-sub ตะกั่วบัดกรี คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
466-208 |
472-764 |
473-931 |
528-3597 |
528-3604 |
528-3610 |
528-3648 |
544-3913 |
544-3935 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชุด | ขนาดเปลือก D-sub | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท โล่กำบัง | ประเภทอินเทอร์เฟซ | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 708.65 ฿ 500.24 | D-SUB CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | AC/DC750 | - | - | - | - | D-sub | E | ทองแดงผสม | - | D-Sub 9 พิน ตัวเมีย | 466-208 | 5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 9 | |||
- | ฿ 3,475.63 ฿ 2,317.20 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | สำหรับ PCB | - | AC/DC750 | - | - | - | - | D-sub | - | ทองแดงผสม | - | D-Sub 9 พิน ตัวเมีย | 472-764 | 5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 9 | ||
- | ฿ 1,190.16 ฿ 840.13 | D-SUB CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | AC/DC750 | - | - | - | UL | D-sub | B | ทองแดงผสม | RFI/EMI | D-sub 25- ขาพิน ตัวเมีย | 473-931 | 5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 25 | |||
- | ฿ 855.92 ฿ 604.19 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | สำหรับ PCB | - | AC250 | - | - | - | UL | D-sub | - | ทองแดงผสม | - | D-Sub 9 พิน ตัวเมีย | 528-3597 | 7.5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 9 | ||
฿ 1,441.59 ฿ 1,017.62 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | D · E · F | DSUB | สำหรับ PCB | 7.5 | - | ตะกั่วบัดกรี | NA | อื่น ๆ | UL | - | - | ทองแดงผสม | - | D-sub 15 ขาพิน ตัวเมีย | 528-3604 | - | - | - | - | |||
- | ฿ 1,821.75 ฿ 1,214.56 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | สำหรับ PCB | - | AC250 | - | - | - | UL | D-sub | - | ทองแดงผสม | - | D-sub 25- ขาพิน ตัวเมีย | 528-3610 | 7.5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 25 | ||
- | ฿ 2,086.73 ฿ 1,391.22 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | สำหรับ PCB | - | AC250 | - | - | - | UL | D-sub | - | ทองแดงผสม | - | D-sub 50- ขาพิน ตัวเมีย | 528-3648 | 7.5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 50 | ||
- | ฿ 1,088.39 ฿ 768.29 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | AC500 | - | - | - | - | D-sub | D | ทองแดง ฟอสเฟต | RFI/EMI | D-sub 50- ขาพิน ตัวเมีย | 544-3913 | 5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 50 | ||
- | ฿ 2,560.23 ฿ 1,706.91 | D-SUB CONNECTORS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | - | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | AC500 | - | - | - | - | D-sub | - | ทองแดงผสม | RFI/EMI | D-sub 50- ขาพิน ตัวเมีย | 544-3935 | 5 | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตะกั่วบัดกรี | 50 |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | วัสดุ ตัวเสื้อ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง