(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS Pro brand. High-quality RJ adapter, coupler and extension.
รหัสสินค้า |
---|
625-6237 |
625-6259 |
818-659 |
818-693 |
818-716 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุด | ความกว้าง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ตัวเสื้อ | ประเภท โล่กำบัง | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.12 ฿ 187.85 | MODULAR JACKS/PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | D-sub | - | - | N/A | N/A | 625-6237 | 9 | ||
฿ 509.69 ฿ 359.79 | MODULAR JACKS/PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | D-sub | N/A | - | N/A | 625-6259 | 25 | ||
฿ 425.32 ฿ 300.23 | MODULAR JACKS/PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | D-sub | - | - | - | - | - | 9 | ||
฿ 259.52 ฿ 183.20 | MODULAR JACKS/PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | D-sub | - | - | พลาสติก | N/A | 818-693 | 9 | ||
฿ 335.75 ฿ 237.01 | MODULAR JACKS/PLUGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | D-sub | - | - | N/A | N/A | 818-716 | 25 |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | ไม่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง