(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปรับปรุง อินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงานยุคใหม่
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· ฟังก์ชั่นที่เหมาะสำหรับ พัดลม และ ปั๊ม
· ปลอดภัยและมั่นใจ
· เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· ง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งาน
พิมพ์ชื่อ FR-F820-[](-E) | 0.75K | 18.5K | 37K | 45K | 55K | 75K | 90K | 110K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00046 | 00770 | 01540 | 01870 | 02330 | 03160 | 03800 | 04750 | ||||
กำลัง มอเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ (kW)∗1 | SLD | 0.75 | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90/110 | 132 | ||
LD | 0.75 | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
เอาต์พุต | พิกัดความจุ (kVA)∗2 | SLD | 1.8 | 29 | 59 | 71 | 89 | 120 | 145 | 181 | |
LD | 1.6 | 27 | 53 | 65 | 81 | 110 | 132 | 165 | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | SLD | 4.6 | 77 | 154 | 187 | 233 | 316 | 380 | 475 | ||
LD | 4.2 | 70.5 | 140 | 170 | 212 | 288 | 346 | 432 | |||
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า พิกัด * 3 | SLD | 110% 60 s 120% 3 s (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C | |||||||||
LD | 120% 60 วินาที, 150% 3 วินาที (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | ||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 4 | 3 เฟส 200 ถึง 240 V | ||||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | จัดอันดับการป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC | 3 เฟส 200 ถึง 240 V, 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้ | 170 ถึง 264 V 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
ความผันผวนของความถี่ที่รับได้ | ±5% | ||||||||||
จัดอันดับการป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (A) ∗5 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่ | SLD | 5.3 | 96.7 | 185 | 221 | 269 | — | — | — | |
LD | 5 | 90.9 | 178 | 207 | 255 | — | — | — | |||
เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 4.6 | 77 | 154 | 187 | 233 | 316 | 380 | 475 | ||
LD | 4.2 | 71 | 140 | 170 | 212 | 288 | 346 | 432 | |||
อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุ (kVA)∗6 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่ | SLD | 2 | 37 | 70 | 84 | 103 | — | — | — | |
LD | 1.9 | 35 | 68 | 79 | 97 | — | — | — | |||
เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 1.8 | 29 | 59 | 71 | 89 | 120 | 145 | 181 | ||
LD | 1.6 | 27 | 53 | 65 | 81 | 110 | 132 | 165 | |||
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 7 | ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20) | ชนิดเปิด (IP00) | |||||||||
วิธีการระบายความร้อน | Self-ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||||||
น้ำหนักประมาณ (กก.) | 1.9 | 15 | 22 | 42 | 42 | 54 | 74 | 74 |
∗ 1 ความจุมอเตอร์ที่ใช้แสดงถึงความสามารถในการใช้งานสูงสุดเมื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน 4 ขั้วของมิตซูบิชิ
& lowast;2 พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตที่วัดได้นั้น แสดงถึงพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตเมื่อแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 220 V
& lowast;3 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะระบุเปอร์เซ็นต์เทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ อินเวอร์เตอร์ ซ้ำ ๆ จำเป็นต้องรอให้อุณหภูมิของ อินเวอร์เตอร์ และ มอเตอร์ กลับไปหรือลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิ โหลดไฟฟ้า 100% ระหว่างการใช้งาน
& lowast;4 แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดจะไม่เหมือนหรือเกินกว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันเอาท์พุตสูงสุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าสูงสุดของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าในด้าน เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์มีค่าประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟเลี้ยง
& lowast;5 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะระบุค่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์แหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast;6 ความจุของแหล่งจ่ายไฟคือพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต ซึ่งค่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์ของฝั่งแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast; 7 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ PU)
พิมพ์ชื่อ FR-F840-[](-E) | 0.75K | 1.5K | 2.2K | 5.5K | 7.5K | 11K | 15K | 18.5K | 22K | 30K | 45K | 55K | 75K | 90K | 110K | 132K | 160K | 185K | 220K | 250K | 280K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00023 | 00038 | 00052 | 00126 | 00170 | 00250 | 00310 | 00380 | 00470 | 00620 | 00930 | 01160 | 01800 | 02160 | 02600 | 03250 | 03610 | 04320 | 04810 | 05470 | 06100 | ||||
มอเตอร์ ประยุกต์ กำลังการผลิต (kW) ∗ 1 | SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75/90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | ||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | |||
เอาต์พุต | พิกัดความจุ (kVA)∗2 | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 10 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36 | 47 | 71 | 88 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | |
LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 8.8 | 12 | 18 | 22 | 27 | 33 | 43 | 65 | 81 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 93 | 116 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | ||
LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 85 | 106 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า พิกัด * 3 | SLD | 110% 60 s 120% 3 s (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C | ||||||||||||||||||||||
LD | 120% 60 วินาที, 150% 3 วินาที (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | |||||||||||||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 4 | 3 เฟส 380 ถึง 500 V | |||||||||||||||||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | จัดอันดับการป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC | 3 เฟส 380 ถึง 500 V 50 Hz / 60 Hz∗8 | ||||||||||||||||||||||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้ | 323 ถึง 550 V 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||||||||||||
ความผันผวนของความถี่ที่รับได้ | ±5% | |||||||||||||||||||||||
จัดอันดับการป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (A) ∗5 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่ | SLD | 3.2 | 5.4 | 7.8 | 16.4 | 22.5 | 31.7 | 40.3 | 48.2 | 58.4 | 76.8 | 115 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LD | 3 | 4.9 | 7.3 | 15.1 | 22.3 | 31 | 38.2 | 44.9 | 53.9 | 75.1 | 106 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 93 | 116 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | ||
LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 85 | 106 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||
อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุ (kVA)∗6 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่ | SLD | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 12 | 17 | 24 | 31 | 37 | 44 | 59 | 88 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LD | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 12 | 17 | 24 | 29 | 34 | 41 | 57 | 81 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 10 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36 | 47 | 71 | 88 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | ||
LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 8.8 | 12 | 18 | 22 | 27 | 33 | 43 | 65 | 81 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 7 | ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20) | ชนิดเปิด (IP00) | ||||||||||||||||||||||
วิธีการระบายความร้อน | Self-ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||||||||||||||||||
น้ำหนักประมาณ (กก.) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 15 | 15 | 41 | 41 | 43 | 52 | 55 | 71 | 78 | 117 | 117 | 166 | 166 |
∗ 1 ความจุมอเตอร์ที่ใช้แสดงถึงความสามารถในการใช้งานสูงสุดเมื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน 4 ขั้วของมิตซูบิชิ
& lowast;2 พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตที่วัดได้นั้น แสดงถึงพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตเมื่อแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 440 V
& lowast;3 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะระบุเปอร์เซ็นต์เทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ อินเวอร์เตอร์ ซ้ำ ๆ จำเป็นต้องรอให้อุณหภูมิของ อินเวอร์เตอร์ และ มอเตอร์ กลับไปหรือลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิ โหลดไฟฟ้า 100% ระหว่างการใช้งาน
& lowast;4 แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดจะไม่เหมือนหรือเกินกว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันเอาท์พุตสูงสุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าสูงสุดของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าในด้าน เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์มีค่าประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟเลี้ยง
& lowast;5 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะระบุค่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์แหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast;6 ความจุของแหล่งจ่ายไฟคือพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต ซึ่งค่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์ของฝั่งแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast; 7 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ PU)
∗8 หากเกิน 480 V จำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าเพื่อเลือก Pr.977 โหมดแรงดันไฟฟ้าอินพุต
สเปค อุปกรณ์ควบคุม | วิธีการควบคุม | การควบคุม PWM แบบนุ่มนวล อุปกรณ์ควบคุม PWM ความถี่สูงของผู้ให้บริการ (เลือกได้ระหว่างอุปกรณ์ควบคุม V/F [อุปกรณ์ควบคุมการกระตุ้นที่เหมาะสม ฯลฯ] ตัวควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง [อุปกรณ์ควบคุมแรงกระตุ้นที่เหมาะสมขั้นสูง ฯลฯ] และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ PM) | |
---|---|---|---|
ช่วงความถี่เอาท์พุต | 0.2 ถึง 590 Hz (ความถี่ ขีดจำกัดสูงสุดคือ 400 Hz ภายใต้อุปกรณ์ควบคุมแรงกระตุ้นที่เหมาะสมขั้นสูง และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ PM) | ||
การตั้งค่าความถี่ ความละเอียด | อินพุต อนาล็อก | 0.015 Hz / 60 Hz (เทอร์มินอล 2, 4: 0 ถึง 10 V / 12 บิต) 0.03 Hz / 60 Hz (0 ถึง 5 V / 11 บิตหรือ 0 ถึง 20 mA/ประมาณ 11 บิตสำหรับเทอร์มินอล 2 และ 4, 0 ถึง± 10 V / 12 บิตสำหรับเทอร์มินอล 1) 0.06 Hz / 60 Hz (0 ถึง± 5 V / 11 บิตสำหรับเทอร์มินอล 1) | |
อินพุตดิจิตอล | 0.01 Hz | ||
ความแม่นยำความถี่ | อินพุต อนาล็อก | ภายใน± 0.2% ของจำนวนสูงสุด คลื่นความถี่ เอาต์พุต (25°C ± 10°C) | |
อินพุตดิจิตอล | ภายใน 0.01% ของ คลื่นความถี่ เอาต์พุต ที่ตั้งค่าไว้ | ||
ลักษณะแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | คลื่นความถี่พื้นฐานสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 590 Hz สามารถเลือก แพทเทิร์นแรงบิดคงที่/ตัวแปร หรือแบบปรับได้ 5 จุด V/F | ||
แรงบิด เริ่มต้น | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 120% 0.5 Hz (อินเวอร์เตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง) | |
มอเตอร์ IPM | 50% | ||
เพิ่ม แรงบิด | เพิ่ม แรงบิด ด้วยตนเอง | ||
การตั้งค่าเวลาเร่ง/ชะลอความเร็ว | 0 ถึง 3,600 วินาที (สามารถตั้งค่าความเร่งและความเร่งเป็นรายชิ้น), โหมดการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วเชิงเส้นหรือ S-pattern, โหมดการตอบโต้กลับแบบย้อนกลับ/การลดความเร็ว สามารถเลือกได้ | ||
เบรกฉีด DC ( มอเตอร์ เหนี่ยวนำ) | ความถี่ในการใช้งาน (0 ถึง 120 Hz), เวลาในการทำงาน (0 ถึง 10 วินาที), แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน (0 ถึง 30%) | ||
ระดับ การดำเนินการป้องกันถ่วงเวลา | ช่วงการเปิดใช้งานของการดำเนินการป้องกันถ่วงเวลา (ระดับSLD: 0 ถึง 120%, ระดับ LD: 0 ถึง 150%) ไม่ว่าจะใช้การป้องกันถ่วงเวลา หรือไม่สามารถเลือกได้ ( อุปกรณ์ควบคุม V/F, อินเวอร์เตอร์ ฟลักซ์ แม่เหล็กขั้นสูง) | ||
สเปค การดำเนินงาน | การตั้งค่าความถี่ สัญญาณ | อินพุต อนาล็อก | เทอร์มินอล 2 และ 4: 0 ถึง 10 V, 0 ถึง 5 V, 4 ถึง 20 mA (0 ถึง 20 mA) เทอร์มินอล 1: -10 ถึง +10 V, -5 ถึง 5 V |
อินพุตดิจิตอล | อินพุตโดยใช้ปุ่มหมุนการตั้งค่าของแผงการทำงานหรือหน่วยพารามิเตอร์ BCD สี่หลักหรือไบนารี 16 บิต (เมื่อใช้กับตัวเลือก FR-A8AX) | ||
เริ่มสัญญาณ | การหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับหรือเริ่มสัญญาณอินพุตอัตโนมัติควบคุมตัวเอง (อินพุต 3 เส้น) สามารถเลือกได้ | ||
สัญญาณอินพุต (12 เทอร์มินอล) | คำสั่งการดำเนินการความเร็วต่ำ, คำสั่งการดำเนินการความเร็วปานกลาง, คำสั่งการดำเนินการความเร็วสูง, การ เลือก ฟังก์ชั่น ที่สอง, การ เลือกอินพุต เทอร์มินอล 4, การเลือกการดำเนินการ JOG, เอาต์พุต หยุด, เริ่มการเลือกด้วยตนเอง, คำสั่งการหมุนไปข้างหน้า, คำสั่งการหมุนกลับ, รีเซ็ต อินเวอร์เตอร์ สัญญาณอินพุตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Pr.178 ถึง Pr.189 (การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล อินพุต) | ||
พัลส์เทรนอินพุต | 100 kpps | ||
ฟังก์ชั่นการดำเนินงาน | การตั้งค่า ความถี่ สูงสุดและต่ำสุด, การทำงานหลายความเร็ว, แพทเทิร์น เร่ง/ความหน่วง, การป้องกันความร้อน, เบรกฉีด DC, อัตราความถี่ เริ่มต้น, การดำเนินการ JOG, เอาต์พุต หยุด (MRS), การป้องกันการถ่วงเวลา, การหลีกเลี่ยงการฟื้นฟู, การ เพิ่มความหน่วง กระตุ้นแม่เหล็ก, การป้อน DC * 1, กาก้าวกระโดดของ ความถี่, การหมุนจอแสดงผล, รีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจาก แหล่งจ่ายไฟฟ้า ดับทันที, ลำดับบายพาสอิเล็กทรอนิกส์, การตั้งค่าระยะไกล, ฟังก์ชั่น ลองใหม่, เลือก คลื่นสัญญาณความถี่, ขีด จำกัด กระแสไฟฟ้า ตอบสนองที่รวดเร็ว, ป้องกันการหมุนไปข้างหน้า/ถอยหลัง, การเลือก โหมด การทำงาน, การชดเชยการลื่น, การควบคุม ความเร็วที่ราบรื่น, การหมุน, การปรับจูนอัตโนมัติ, การเลือกใช้ มอเตอร์ การสื่อสาร RS-485, การสื่อสารผ่านอีเธอร์เน็ต ∗ 5, การควบคุมแบบ PID, ฟังก์ชั่นการชาร์จล่วงหน้า PID, การเลือกการทำงานของพัดลมระบายความร้อน, หยุดการเลือก (ความหน่วง หยุด/ปล่อยให้แล่น), ฟังก์ชั่น ลดความเร็วลง เมื่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า หยุดทำการ, ฟังก์ชั่น PLC , การวินิจฉัยชีวิต, จับเวลา งานซ่อมบำรุง, มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย หลายพิกัด การทดสอบการทำงาน แหล่งจ่ายไฟอินพุต 24 V สำหรับวงจรควบคุม ฟังก์ชั่นเซฟตี้สต็อป การจัดการพลังงานด้วยตนเอง, การสื่อสาร BACnet, การปรับจูน PID, การทำความสะอาด, การจัดเก็บลักษณะโหลด, ไดรฟ์ฉุกเฉิน ∗ 1 | ||
สัญญาณ เอาต์พุต | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (5 เทอร์มินอล) รีเลย์ เอาต์พุต (2 เทอร์มินอล) | อินเวอร์เตอร์ กำลังทำงาน, ขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่, แหล่งจ่ายไฟฟ้า ขัดข้องทันทีทันใด/แรงดันตกเกิน* 1, คำเตือนการโอเวอร์โหลด, การตรวจจับ ความถี่ เอาต์พุต, ความผิดปกติ สัญญาณ เอาต์พุต สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Pr.190 ถึง Pr.196 (การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล เอาต์พุต) รหัสความผิดปกติของ อินเวอร์เตอร์ สามารถ เอาต์พุต (4 บิต) จากตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | |
พัลส์เทรนเอาท์พุต (ประเภท FM) | 50 kpps | ||
การแสดง | สำหรับ มิเตอร์วัด | พัลส์ เทรน เอาต์พุต (รุ่น FM) | สูงสุด 2.4 kHz: 1 เทอร์มินอล (ความถี่เอาต์พุต) สามารถเปลี่ยนวัตถุที่มอนิเตอร์อยู่ได้โดยการเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ Pr.54 FM/CA |
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต (ชนิด CA) | สูงสุด 20 mA DC: 1 เทอร์มินอล (คลื่นความถี่ เอาต์พุต) สามารถเปลี่ยนวัตถุที่มอนิเตอร์อยู่ได้โดยการเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ Pr.54 FM/CA | ||
แรงดัน เอาต์พุต | สูงสุด 10 V DC: 1 เทอร์มินอล (ความถี่ เอาต์พุต) วัตถุ เฝ้าสังเกตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้ Pr.158 AM เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล | ||
แผงควบคุมการทำงาน (FR-DU08) | สถานะการทำงาน | ความถี่เอาท์พุต กระแสไฟเอาท์พุต แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต การตั้งค่าความถี่ วัตถุ เฝ้าสังเกตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้การเลือกหน้าจอหลักของแผงการทำงาน Pr.52 | |
บันทึกข้อผิดพลาด | บันทึกความผิดปกติจะปรากฏขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 8 ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาบันทึกและเงื่อนไขทันทีก่อนที่ความผิด (แรงดันเอาต์พุต/กระแสไฟฟ้า/คลื่นความถี่ / เวลาการสะสมพลังงาน/ปี/เดือน/วันที่/เวลา) จะถูกบันทึกไว้ | ||
ฟังก์ชั่นป้องกัน/สัญญาณเตือน | ฟังก์ชั่นป้องกัน | การที่กระแสเกินพิกัดในระหว่างการเร่งความเร็ว, การที่กระแสเกินพิกัดในระหว่างความเร็วคงที่, การที่กระแสเกินพิกัดในระหว่างการ ลดความเร็ว หรือหยุด, การที่แรงดันเกินพิกัดปฏิรูปในระหว่างการเร่งความเร็ว, การที่แรงดันเกินพิกัดปฏิรูประหว่างความเร็วคงที่, การทีแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดใหม่ในระหว่างการ ลดความเร็ว หรือหยุดการเดินทางเกิน อินเวอร์เตอร์ (ฟังก์ชั่น เทอร์มอลรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์), มอเตอร์ การเดินทางเกินพิกัด (ฟังก์ชั่น เทอร์มอลรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์), ฮีตซิงค์ ร้อนเกินไป แหล่งจ่ายไฟฟ้า ดับทันที ∗1 แรงดันตก ∗1 การสูญเสียเฟสอินพุต ∗ 1 ∗ 2 หยุดการป้องกันแผงลอย การสูญเสียการตรวจจับการซิงโครไนซ์ *2 การตรวจจับข้อผิดพลาดขีดจำกัดขั้นสูง ขีดจำกัดล่างการตรวจจับข้อผิดพลาด, เอาท์พุตด้านพื้นดิน (สายดิน) ความผิดพลาดกระแสเกิน, ลัดวงจรเอาต์พุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, การดำเนินการถ่ายทอดความร้อนภายนอก∗2, การดำเนินงาน PTC เทอร์มิสเตอร์∗2 ความผิดพลาดของตัวเลือก, ความผิดพลาดของตัวเลือก ระบบสื่อสาร, ความผิดพลาดของอุปกรณ์เก็บข้อมูลพารามิเตอร์, การขาดการเชื่อมต่อ PU, การลองอีกหลายครั้ง ∗ 2, ข้อผิดพลาด CPU แหล่งจ่ายไฟของแผงการทำงานลัดวงจร / แหล่งจ่ายไฟขั้วต่อ RS-485 ลัดวงจร ข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC การตรวจจับกระแสกระแสเอาท์พุตที่ผิดปกติ∗2 ความผิดพลาดของวงจร จำกัด การ กระแสพุ่งเข้า ∗ 1, ความผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร, ความผิดของอินพุต อนาล็อก, ความผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร USB, ความผิดพลาดของวงจรความปลอดภัย, การเกิด overspeed ∗ 2, ความผิดพลาดของอินพุต 4 mA ∗2 ความผิดพลาดในการชาร์จล่วงหน้าของ PID∗2 ความผิดพลาดของสัญญาณ PID∗2, ความผิดพลาดของวงจรภายใน ข้อผิดพลาดคำจำกัดความของผู้ใช้ในฟังก์ชั่นซีเควนส์ | |
ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน | การ สัญญาณเตือน พัดลมระบายความร้อน, การป้องกันการถ่วงเวลา (กระแสเกิน), การป้องกันการถ่วงเวลา (ไฟแรงดันสูง), ฟังก์ชั่น เทอร์มอลรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์, สัญญาณเตือน ล่วงหน้า, PU stop, คัดลอกพารามิเตอร์, หยุดเพื่อความปลอดภัย, จับเวลา งานซ่อมบำรุง 1 ถึง 3 ∗ 2, ข้อผิดพลาดโฮสต์ USB, ล็อค แผงการทำงาน ∗ 2, ล็อครหัสผ่าน∗2 ข้อผิดพลาดในการเขียนพารามิเตอร์ ข้อผิดพลาดในการคัดลอก การทำงานของแหล่งจ่ายไฟภายนอก 24 V คำเตือนข้อผิดพลาดในโหลดไฟฟ้า ไดรฟ์ฉุกเฉินกำลังทำงาน∗ 1 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร, 2 ข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ∗ 5 | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10°C ถึง +50°C (ไม่แช่แข็ง) (ระดับ LD) -10°C ถึง +40°C (ไม่แช่แข็ง) (มาตรฐาน SLD) | |
ความชื้นโดยรอบ | ด้วยการ การเคลือบผิว แผ่นวงจร (สอดคล้องกับ IEC60721-3-3 3C2/3S2): 95% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว) ไม่มีการ การเคลือบผิว แผ่นวงจร: 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว) | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา∗3 | -20°C ถึง +65°C | ||
บรรยากาศ | ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน, ก๊าซไวไฟ, ละอองน้ำมัน, ฝุ่นและสิ่งสกปรก ฯลฯ ) | ||
ระดับความสูง/การสั่นสะเทือน | 2,500 ม. หรือต่ำกว่า (หากติดตั้งที่ความสูงเกิน 1,000 ม. จำเป็นต้องลด พิกัดกระแสไฟฟ้า 3% ทุก ๆ 500 ม.) · 5.9 m/s²หรือน้อยกว่า∗4 ที่ 10 ถึง 55 Hz (ทิศทางของแกน X, Y, Z) |
∗1 มีเฉพาะสำหรับ รุ่น มาตรฐานเท่านั้น
& lowast; 2 ฟังก์ชั่น การป้องกันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในสถานะเริ่มต้น
& lowast; 3 อุณหภูมิใช้งานได้ในเวลาอันสั้นเช่นระหว่างการขนส่ง
& lowast; 4 2.9 m/s²หรือน้อยกว่าสำหรับ FR-F840-185K (04320) หรือสูงกว่า
& lowast; 5 เฉพาะฟังก์ชั่นใน FR-F800-E
รหัสสินค้า |
---|
FR-F840-185K-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | สเปคเอาท์พุท | เอาต์พุต (kVA) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | โครงสร้างในการป้องกัน | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร | ฟังก์ชั่น | ชนิดมีขั้วต่อ | การชุบตัวนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 417,292.00 ฿ 278,208.58 | INVERTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 185 | 3 เฟส 400 V | 3 เฟส | 275 | CE / UL / CUL | 1010 | 498 | 380 | - | 361 | 3 เฟส 380 ถึง 500 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
การสื่อสารภายนอก | RS-232/422/485 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-F840-185K-1 ในชุด อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-F800
รหัสสินค้า |
---|
FR-F820-11K-1 |
FR-F820-15K-1 |
FR-F820-18.5K-1 |
FR-F840-2.2K-1 |
FR-F840-220K-1 |
FR-F840-22K-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | สเปคเอาท์พุท | เอาต์พุต (kVA) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | โครงสร้างในการป้องกัน | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร | ฟังก์ชั่น | ชนิดมีขั้วต่อ | การชุบตัวนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,497.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 3 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | - | ไม่มี | ||
฿ 33,798.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 3 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | - | ไม่มี | ||
฿ 39,573.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 3 เฟส | 27 | UL / CUL / CE | 400 | 250 | 190 | - | 70.5 | 3 เฟส 200 ถึง 240 | - | - | - | - | ||
฿ 24,150.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.2 | 3 เฟส 400 V | 3 เฟส | 3.7 | UL / CUL / CE | 260 | 150 | 140 | - | 4.8 | 3 เฟส 380 ถึง 500 | - | - | - | - | ||
฿ 477,345.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 220 | 3 เฟส 400 V | 3 เฟส | 329 | UL / CUL / CE | 1010 | 498 | 380 | - | 432 | 3 เฟส 380 ถึง 500 | - | - | - | - | ||
฿ 75,510.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | 3 เฟส 400 V | 3 เฟส | 33 | UL / CUL / CE | 400 | 250 | 190 | - | 43 | 3 เฟส 380 ถึง 500 | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง