1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-F800 (รหัสสินค้า)

INVERTER

อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-F800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,237.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปรับปรุง อินเวอร์เตอร์ ประหยัดพลังงานยุคใหม่

[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· ฟังก์ชั่นที่เหมาะสำหรับ พัดลม และ ปั๊ม
· ปลอดภัยและมั่นใจ
· เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· ง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งาน

พิกัด (สินค้าโครงสร้างมาตรฐาน) คลาส 200‑V

พิมพ์ชื่อ FR-F820-[](-E) 0.75K 18.5K 37K 45K 55K 75K 90K 110K
00046 00770 01540 01870 02330 03160 03800 04750
กำลัง มอเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้
(kW)∗1
SLD 0.75 18.5 37 45 55 75 90/110 132
LD 0.75 18.5 37 45 55 75 90 110
เอาต์พุต พิกัดความจุ
(kVA)∗2
SLD 1.8 29 59 71 89 120 145 181
LD 1.6 27 53 65 81 110 132 165
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
SLD 4.6 77 154 187 233 316 380 475
LD 4.2 70.5 140 170 212 288 346 432
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า
พิกัด * 3
SLD 110% 60 s 120% 3 s (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C
LD 120% 60 วินาที, 150% 3 วินาที (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 4 3 เฟส 200 ถึง 240 V
พาวเวอร์ซัพพลาย จัดอันดับการป้อนข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC
3 เฟส 200 ถึง 240 V, 50 Hz / 60 Hz
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้ 170 ถึง 264 V 50 Hz/60 Hz
ความผันผวนของความถี่ที่รับได้ ±5%
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
กระแสไฟฟ้า (A)
∗5
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ไม่
SLD 5.3 96.7 185 221 269
LD 5 90.9 178 207 255
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ใช่
SLD 4.6 77 154 187 233 316 380 475
LD 4.2 71 140 170 212 288 346 432
อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
ความจุ
(kVA)∗6
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ไม่
SLD 2 37 70 84 103
LD 1.9 35 68 79 97
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ใช่
SLD 1.8 29 59 71 89 120 145 181
LD 1.6 27 53 65 81 110 132 165
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 7 ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20) ชนิดเปิด (IP00)
วิธีการระบายความร้อน Self-ระบายความร้อน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
น้ำหนักประมาณ (กก.) 1.9 15 22 42 42 54 74 74

∗ 1 ความจุมอเตอร์ที่ใช้แสดงถึงความสามารถในการใช้งานสูงสุดเมื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน 4 ขั้วของมิตซูบิชิ
& lowast;2 พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตที่วัดได้นั้น แสดงถึงพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตเมื่อแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 220 V
& lowast;3 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะระบุเปอร์เซ็นต์เทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ อินเวอร์เตอร์ ซ้ำ ๆ จำเป็นต้องรอให้อุณหภูมิของ อินเวอร์เตอร์ และ มอเตอร์ กลับไปหรือลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิ โหลดไฟฟ้า 100% ระหว่างการใช้งาน
& lowast;4 แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดจะไม่เหมือนหรือเกินกว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันเอาท์พุตสูงสุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าสูงสุดของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าในด้าน เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์มีค่าประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟเลี้ยง
& lowast;5 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะระบุค่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์แหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast;6 ความจุของแหล่งจ่ายไฟคือพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต ซึ่งค่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์ของฝั่งแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast; 7 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ PU)
 

พิกัด (สินค้าโครงสร้างมาตรฐาน ) คลาส 400‑V

พิมพ์ชื่อ FR-F840-[](-E) 0.75K 1.5K 2.2K 5.5K 7.5K 11K 15K 18.5K 22K 30K 45K 55K 75K 90K 110K 132K 160K 185K 220K 250K 280K
00023 00038 00052 00126 00170 00250 00310 00380 00470 00620 00930 01160 01800 02160 02600 03250 03610 04320 04810 05470 06100
มอเตอร์ ประยุกต์
กำลังการผลิต (kW) ∗ 1
SLD 0.75 1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 45 55 75/90 110 132 160 185 220 250 280 315
LD 0.75 1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 280
เอาต์พุต พิกัดความจุ
(kVA)∗2
SLD 1.8 2.9 4 10 13 19 24 29 36 47 71 88 137 165 198 248 275 329 367 417 465
LD 1.6 2.7 3.7 8.8 12 18 22 27 33 43 65 81 110 137 165 198 248 275 329 367 417
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
SLD 2.3 3.8 5.2 12.6 17 25 31 38 47 62 93 116 180 216 260 325 361 432 481 547 610
LD 2.1 3.5 4.8 11.5 16 23 29 35 43 57 85 106 144 180 216 260 325 361 432 481 547
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า
พิกัด * 3
SLD 110% 60 s 120% 3 s (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C
LD 120% 60 วินาที, 150% 3 วินาที (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 4 3 เฟส 380 ถึง 500 V
พาวเวอร์ซัพพลาย จัดอันดับการป้อนข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC
3 เฟส 380 ถึง 500 V 50 Hz / 60 Hz∗8
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้ 323 ถึง 550 V 50 Hz/60 Hz
ความผันผวนของความถี่ที่รับได้ ±5%
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
กระแสไฟฟ้า (A)
∗5
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ไม่
SLD 3.2 5.4 7.8 16.4 22.5 31.7 40.3 48.2 58.4 76.8 115 141
LD 3 4.9 7.3 15.1 22.3 31 38.2 44.9 53.9 75.1 106 130
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ใช่
SLD 2.3 3.8 5.2 12.6 17 25 31 38 47 62 93 116 180 216 260 325 361 432 481 547 610
LD 2.1 3.5 4.8 11.5 16 23 29 35 43 57 85 106 144 180 216 260 325 361 432 481 547
อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
ความจุ
(kVA)∗6
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ไม่
SLD 2.5 4.1 5.9 12 17 24 31 37 44 59 88 107
LD 2.3 3.7 5.5 12 17 24 29 34 41 57 81 99
เครื่องปฏิกรณ์ DC
ใช่
SLD 1.8 2.9 4 10 13 19 24 29 36 47 71 88 137 165 198 248 275 329 367 417 465
LD 1.6 2.7 3.7 8.8 12 18 22 27 33 43 65 81 110 137 165 198 248 275 329 367 417
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 7 ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20) ชนิดเปิด (IP00)
วิธีการระบายความร้อน Self-ระบายความร้อน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
น้ำหนักประมาณ (กก.) 2.5 2.5 2.5 3 6.3 6.3 8.3 8.3 15 15 41 41 43 52 55 71 78 117 117 166 166

∗ 1 ความจุมอเตอร์ที่ใช้แสดงถึงความสามารถในการใช้งานสูงสุดเมื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน 4 ขั้วของมิตซูบิชิ
& lowast;2 พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตที่วัดได้นั้น แสดงถึงพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตเมื่อแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 440 V
& lowast;3 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะระบุเปอร์เซ็นต์เทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ อินเวอร์เตอร์ ซ้ำ ๆ จำเป็นต้องรอให้อุณหภูมิของ อินเวอร์เตอร์ และ มอเตอร์ กลับไปหรือลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิ โหลดไฟฟ้า 100% ระหว่างการใช้งาน
& lowast;4 แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดจะไม่เหมือนหรือเกินกว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันเอาท์พุตสูงสุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าสูงสุดของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าในด้าน เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์มีค่าประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟเลี้ยง
& lowast;5 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะระบุค่าของพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์แหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast;6 ความจุของแหล่งจ่ายไฟคือพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต ซึ่งค่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของอิมพีแดนซ์ของฝั่งแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
& lowast; 7 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ PU)
∗8 หากเกิน 480 V จำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าเพื่อเลือก Pr.977 โหมดแรงดันไฟฟ้าอินพุต
 

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค อุปกรณ์ควบคุม วิธีการควบคุม การควบคุม PWM แบบนุ่มนวล อุปกรณ์ควบคุม PWM ความถี่สูงของผู้ให้บริการ (เลือกได้ระหว่างอุปกรณ์ควบคุม V/F [อุปกรณ์ควบคุมการกระตุ้นที่เหมาะสม ฯลฯ]
ตัวควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง [อุปกรณ์ควบคุมแรงกระตุ้นที่เหมาะสมขั้นสูง ฯลฯ] และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ PM)
ช่วงความถี่เอาท์พุต 0.2 ถึง 590 Hz (ความถี่ ขีดจำกัดสูงสุดคือ 400 Hz ภายใต้อุปกรณ์ควบคุมแรงกระตุ้นที่เหมาะสมขั้นสูง และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ PM)
การตั้งค่าความถี่
ความละเอียด
อินพุต อนาล็อก 0.015 Hz / 60 Hz (เทอร์มินอล 2, 4: 0 ถึง 10 V / 12 บิต)
0.03 Hz / 60 Hz (0 ถึง 5 V / 11 บิตหรือ 0 ถึง 20 mA/ประมาณ 11 บิตสำหรับเทอร์มินอล 2 และ 4, 0 ถึง± 10 V / 12 บิตสำหรับเทอร์มินอล 1)
0.06 Hz / 60 Hz (0 ถึง± 5 V / 11 บิตสำหรับเทอร์มินอล 1)
อินพุตดิจิตอล 0.01 Hz
ความแม่นยำความถี่ อินพุต อนาล็อก ภายใน± 0.2% ของจำนวนสูงสุด คลื่นความถี่ เอาต์พุต (25°C ± 10°C)
อินพุตดิจิตอล ภายใน 0.01% ของ คลื่นความถี่ เอาต์พุต ที่ตั้งค่าไว้
ลักษณะแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ คลื่นความถี่พื้นฐานสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 590 Hz สามารถเลือก แพทเทิร์นแรงบิดคงที่/ตัวแปร หรือแบบปรับได้ 5 จุด V/F
แรงบิด เริ่มต้น มอเตอร์เหนี่ยวนำ 120% 0.5 Hz (อินเวอร์เตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง)
มอเตอร์ IPM 50%
เพิ่ม แรงบิด เพิ่ม แรงบิด ด้วยตนเอง
การตั้งค่าเวลาเร่ง/ชะลอความเร็ว 0 ถึง 3,600 วินาที (สามารถตั้งค่าความเร่งและความเร่งเป็นรายชิ้น), โหมดการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วเชิงเส้นหรือ S-pattern, โหมดการตอบโต้กลับแบบย้อนกลับ/การลดความเร็ว สามารถเลือกได้
เบรกฉีด DC ( มอเตอร์ เหนี่ยวนำ) ความถี่ในการใช้งาน (0 ถึง 120 Hz), เวลาในการทำงาน (0 ถึง 10 วินาที), แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน (0 ถึง 30%)
ระดับ การดำเนินการป้องกันถ่วงเวลา ช่วงการเปิดใช้งานของการดำเนินการป้องกันถ่วงเวลา (ระดับSLD: 0 ถึง 120%, ระดับ LD: 0 ถึง 150%)
ไม่ว่าจะใช้การป้องกันถ่วงเวลา หรือไม่สามารถเลือกได้ ( อุปกรณ์ควบคุม V/F, อินเวอร์เตอร์ ฟลักซ์ แม่เหล็กขั้นสูง)
สเปค การดำเนินงาน การตั้งค่าความถี่
สัญญาณ
อินพุต อนาล็อก เทอร์มินอล 2 และ 4: 0 ถึง 10 V, 0 ถึง 5 V, 4 ถึง 20 mA (0 ถึง 20 mA)
เทอร์มินอล 1: -10 ถึง +10 V, -5 ถึง 5 V
อินพุตดิจิตอล อินพุตโดยใช้ปุ่มหมุนการตั้งค่าของแผงการทำงานหรือหน่วยพารามิเตอร์
BCD สี่หลักหรือไบนารี 16 บิต (เมื่อใช้กับตัวเลือก FR-A8AX)
เริ่มสัญญาณ การหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับหรือเริ่มสัญญาณอินพุตอัตโนมัติควบคุมตัวเอง (อินพุต 3 เส้น) สามารถเลือกได้
สัญญาณอินพุต (12 เทอร์มินอล) คำสั่งการดำเนินการความเร็วต่ำ, คำสั่งการดำเนินการความเร็วปานกลาง, คำสั่งการดำเนินการความเร็วสูง, การ เลือก ฟังก์ชั่น ที่สอง, การ เลือกอินพุต เทอร์มินอล 4, การเลือกการดำเนินการ JOG,
เอาต์พุต หยุด, เริ่มการเลือกด้วยตนเอง, คำสั่งการหมุนไปข้างหน้า, คำสั่งการหมุนกลับ, รีเซ็ต อินเวอร์เตอร์
สัญญาณอินพุตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Pr.178 ถึง Pr.189 (การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล อินพุต)
 พัลส์เทรนอินพุต 100 kpps
ฟังก์ชั่นการดำเนินงาน การตั้งค่า ความถี่ สูงสุดและต่ำสุด, การทำงานหลายความเร็ว, แพทเทิร์น เร่ง/ความหน่วง, การป้องกันความร้อน, เบรกฉีด DC, อัตราความถี่ เริ่มต้น, การดำเนินการ JOG,
เอาต์พุต หยุด (MRS), การป้องกันการถ่วงเวลา, การหลีกเลี่ยงการฟื้นฟู, การ เพิ่มความหน่วง กระตุ้นแม่เหล็ก, การป้อน DC * 1, กาก้าวกระโดดของ ความถี่, การหมุนจอแสดงผล,
รีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจาก แหล่งจ่ายไฟฟ้า ดับทันที, ลำดับบายพาสอิเล็กทรอนิกส์, การตั้งค่าระยะไกล, ฟังก์ชั่น ลองใหม่, เลือก คลื่นสัญญาณความถี่, ขีด จำกัด กระแสไฟฟ้า ตอบสนองที่รวดเร็ว, ป้องกันการหมุนไปข้างหน้า/ถอยหลัง,
การเลือก โหมด การทำงาน, การชดเชยการลื่น, การควบคุม ความเร็วที่ราบรื่น, การหมุน, การปรับจูนอัตโนมัติ, การเลือกใช้ มอเตอร์
การสื่อสาร RS-485, การสื่อสารผ่านอีเธอร์เน็ต ∗ 5, การควบคุมแบบ PID, ฟังก์ชั่นการชาร์จล่วงหน้า PID, การเลือกการทำงานของพัดลมระบายความร้อน,
หยุดการเลือก (ความหน่วง หยุด/ปล่อยให้แล่น), ฟังก์ชั่น ลดความเร็วลง เมื่อ แหล่งจ่ายไฟฟ้า หยุดทำการ, ฟังก์ชั่น PLC , การวินิจฉัยชีวิต, จับเวลา งานซ่อมบำรุง,
มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย หลายพิกัด การทดสอบการทำงาน แหล่งจ่ายไฟอินพุต 24 V สำหรับวงจรควบคุม ฟังก์ชั่นเซฟตี้สต็อป
การจัดการพลังงานด้วยตนเอง, การสื่อสาร BACnet, การปรับจูน PID, การทำความสะอาด, การจัดเก็บลักษณะโหลด,
ไดรฟ์ฉุกเฉิน ∗ 1
สัญญาณ เอาต์พุต Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
(5 เทอร์มินอล)
รีเลย์ เอาต์พุต (2 เทอร์มินอล)
อินเวอร์เตอร์ กำลังทำงาน, ขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่, แหล่งจ่ายไฟฟ้า ขัดข้องทันทีทันใด/แรงดันตกเกิน* 1, คำเตือนการโอเวอร์โหลด, การตรวจจับ ความถี่ เอาต์พุต, ความผิดปกติ
สัญญาณ เอาต์พุต สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ Pr.190 ถึง Pr.196 (การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล เอาต์พุต)
รหัสความผิดปกติของ อินเวอร์เตอร์ สามารถ เอาต์พุต (4 บิต) จากตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
พัลส์เทรนเอาท์พุต
(ประเภท FM)
50 kpps
การแสดง สำหรับ มิเตอร์วัด พัลส์ เทรน เอาต์พุต (รุ่น FM) สูงสุด 2.4 kHz: 1 เทอร์มินอล (ความถี่เอาต์พุต)
สามารถเปลี่ยนวัตถุที่มอนิเตอร์อยู่ได้โดยการเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ Pr.54 FM/CA
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต (ชนิด CA) สูงสุด 20 mA DC: 1 เทอร์มินอล (คลื่นความถี่ เอาต์พุต)
สามารถเปลี่ยนวัตถุที่มอนิเตอร์อยู่ได้โดยการเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ Pr.54 FM/CA
แรงดัน เอาต์พุต สูงสุด 10 V DC: 1 เทอร์มินอล (ความถี่ เอาต์พุต)
วัตถุ เฝ้าสังเกตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้ Pr.158 AM เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล
แผงควบคุมการทำงาน
(FR-DU08)
สถานะการทำงาน ความถี่เอาท์พุต กระแสไฟเอาท์พุต แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต การตั้งค่าความถี่
วัตถุ เฝ้าสังเกตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้การเลือกหน้าจอหลักของแผงการทำงาน Pr.52
บันทึกข้อผิดพลาด บันทึกความผิดปกติจะปรากฏขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 8 ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาบันทึกและเงื่อนไขทันทีก่อนที่ความผิด (แรงดันเอาต์พุต/กระแสไฟฟ้า/คลื่นความถี่
/ เวลาการสะสมพลังงาน/ปี/เดือน/วันที่/เวลา) จะถูกบันทึกไว้
ฟังก์ชั่นป้องกัน/สัญญาณเตือน ฟังก์ชั่นป้องกัน การที่กระแสเกินพิกัดในระหว่างการเร่งความเร็ว, การที่กระแสเกินพิกัดในระหว่างความเร็วคงที่, การที่กระแสเกินพิกัดในระหว่างการ ลดความเร็ว หรือหยุด, การที่แรงดันเกินพิกัดปฏิรูปในระหว่างการเร่งความเร็ว, การที่แรงดันเกินพิกัดปฏิรูประหว่างความเร็วคงที่,
การทีแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดใหม่ในระหว่างการ ลดความเร็ว หรือหยุดการเดินทางเกิน อินเวอร์เตอร์ (ฟังก์ชั่น เทอร์มอลรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์), มอเตอร์ การเดินทางเกินพิกัด (ฟังก์ชั่น เทอร์มอลรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์),
ฮีตซิงค์ ร้อนเกินไป แหล่งจ่ายไฟฟ้า ดับทันที ∗1 แรงดันตก ∗1 การสูญเสียเฟสอินพุต ∗ 1 ∗ 2 หยุดการป้องกันแผงลอย การสูญเสียการตรวจจับการซิงโครไนซ์ *2 การตรวจจับข้อผิดพลาดขีดจำกัดขั้นสูง
ขีดจำกัดล่างการตรวจจับข้อผิดพลาด, เอาท์พุตด้านพื้นดิน (สายดิน) ความผิดพลาดกระแสเกิน, ลัดวงจรเอาต์พุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, การดำเนินการถ่ายทอดความร้อนภายนอก∗2, การดำเนินงาน PTC เทอร์มิสเตอร์∗2
ความผิดพลาดของตัวเลือก, ความผิดพลาดของตัวเลือก ระบบสื่อสาร, ความผิดพลาดของอุปกรณ์เก็บข้อมูลพารามิเตอร์, การขาดการเชื่อมต่อ PU, การลองอีกหลายครั้ง ∗ 2,
ข้อผิดพลาด CPU แหล่งจ่ายไฟของแผงการทำงานลัดวงจร / แหล่งจ่ายไฟขั้วต่อ RS-485 ลัดวงจร ข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC การตรวจจับกระแสกระแสเอาท์พุตที่ผิดปกติ∗2
ความผิดพลาดของวงจร จำกัด การ กระแสพุ่งเข้า ∗ 1, ความผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร, ความผิดของอินพุต อนาล็อก, ความผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร USB, ความผิดพลาดของวงจรความปลอดภัย, การเกิด overspeed ∗ 2,
ความผิดพลาดของอินพุต 4 mA ∗2 ความผิดพลาดในการชาร์จล่วงหน้าของ PID∗2 ความผิดพลาดของสัญญาณ PID∗2, ความผิดพลาดของวงจรภายใน ข้อผิดพลาดคำจำกัดความของผู้ใช้ในฟังก์ชั่นซีเควนส์
ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน การ สัญญาณเตือน พัดลมระบายความร้อน, การป้องกันการถ่วงเวลา (กระแสเกิน), การป้องกันการถ่วงเวลา (ไฟแรงดันสูง), ฟังก์ชั่น เทอร์มอลรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์, สัญญาณเตือน ล่วงหน้า, PU stop,
คัดลอกพารามิเตอร์, หยุดเพื่อความปลอดภัย, จับเวลา งานซ่อมบำรุง 1 ถึง 3 ∗ 2, ข้อผิดพลาดโฮสต์ USB, ล็อค แผงการทำงาน ∗ 2,
ล็อครหัสผ่าน∗2 ข้อผิดพลาดในการเขียนพารามิเตอร์ ข้อผิดพลาดในการคัดลอก การทำงานของแหล่งจ่ายไฟภายนอก 24 V คำเตือนข้อผิดพลาดในโหลดไฟฟ้า
ไดรฟ์ฉุกเฉินกำลังทำงาน∗ 1 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร, 2 ข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ∗ 5
สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -10°C ถึง +50°C (ไม่แช่แข็ง) (ระดับ LD)
-10°C ถึง +40°C (ไม่แช่แข็ง) (มาตรฐาน SLD)
ความชื้นโดยรอบ ด้วยการ การเคลือบผิว แผ่นวงจร (สอดคล้องกับ IEC60721-3-3 3C2/3S2): 95% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว)
ไม่มีการ การเคลือบผิว แผ่นวงจร: 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว)
อุณหภูมิการเก็บรักษา∗3 -20°C ถึง +65°C
บรรยากาศ ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน, ก๊าซไวไฟ, ละอองน้ำมัน, ฝุ่นและสิ่งสกปรก ฯลฯ )
ระดับความสูง/การสั่นสะเทือน 2,500 ม. หรือต่ำกว่า (หากติดตั้งที่ความสูงเกิน 1,000 ม. จำเป็นต้องลด พิกัดกระแสไฟฟ้า 3% ทุก ๆ 500 ม.)
· 5.9 m/s²หรือน้อยกว่า∗4 ที่ 10 ถึง 55 Hz (ทิศทางของแกน X, Y, Z)

∗1 มีเฉพาะสำหรับ รุ่น มาตรฐานเท่านั้น
& lowast; 2 ฟังก์ชั่น การป้องกันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในสถานะเริ่มต้น
& lowast; 3 อุณหภูมิใช้งานได้ในเวลาอันสั้นเช่นระหว่างการขนส่ง
& lowast; 4 2.9 m/s²หรือน้อยกว่าสำหรับ FR-F840-185K (04320) หรือสูงกว่า
& lowast; 5 เฉพาะฟังก์ชั่นใน FR-F800-E
 

รหัสสินค้า
FR-F840-160K-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า สเปคเอาท์พุท เอาต์พุต
(kVA)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างในการป้องกัน เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร ฟังก์ชั่น ชนิดมีขั้วต่อ การชุบตัวนำ

฿ 354,155.00

฿ 236,115.14

INVERTER 1 ชิ้น 79 วัน 1603 เฟส 400 V3 เฟส248CE / UL / CUL715465360-3253 เฟส 380 ถึง 500----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การสื่อสารภายนอก RS-232/422/485

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-F840-160K-1 ในชุด อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-F800

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FR-F820-11K-1
FR-F820-15K-1
FR-F820-18.5K-1
FR-F840-18.5K-1
FR-F840-185K-1
FR-F840-2.2K-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า สเปคเอาท์พุท เอาต์พุต
(kVA)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างในการป้องกัน เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร ฟังก์ชั่น ชนิดมีขั้วต่อ การชุบตัวนำ

฿ 31,497.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 113 เฟส 200 โวลต์---------ไม่มีรุ่นมาตรฐาน-ไม่มี

฿ 33,798.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 153 เฟส 200 โวลต์---------ไม่มีรุ่นมาตรฐาน-ไม่มี

฿ 39,573.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18.53 เฟส 200 โวลต์3 เฟส27UL / CUL / CE400250190-70.53 เฟส 200 ถึง 240----

฿ 55,563.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18.53 เฟส 400 V3 เฟส27UL / CUL / CE300220190-353 เฟส 380 ถึง 500----

฿ 417,292.00

1 ชิ้น 6 วัน 1853 เฟส 400 V3 เฟส275UL / CUL / CE1010498380-3613 เฟส 380 ถึง 500----

฿ 24,150.00

1 ชิ้น 6 วัน 2.23 เฟส 400 V3 เฟส3.7UL / CUL / CE260150140-4.83 เฟส 380 ถึง 500----