1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู- ตัว ตัวยึดสายไฟ น้อยลงVLTMS【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY

สกรู- ตัว ตัวยึดสายไฟ น้อยลงVLTMS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,354.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ เพียงแค่ใส่เข้ากับ เฟรม อะลูมิเนียม แล้วหมุน
·สามารถใช้สำหรับยึดได้โดยการใส่ เข็มขัดรัดสายไฟ จากทิศทางใดก็ได้
·สามารถติดตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เช่น แคลมป์ยึด ที่ พื้นผิว ด้านบนเพื่อใช้งานได้

รหัสสินค้า
VLTMS-1408-M4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,354.84

CABLE ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 สี โดยธรรมชาติ มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) 10.9
มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 14

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VLTMS-1408-M4 ในชุด สกรู- ตัว ตัวยึดสายไฟ น้อยลงVLTMS