(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร สูงแม้ใน เครื่องวัดความถี่ 1 เมกะเฮิร์ตซ์หรือน้อยกว่าและสามารถรับมาตรการตอบโต้เสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสัญญาณรบกวนจากยานพาหนะที่ 150 khz
·สามารถเพิ่ม อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ได้อย่างมั่นคงโดยการเพิ่มจำนวนรอบและคาดว่าจะมีเอฟเฟกต์การลดเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
· พื้นผิว คอร์/แกน ถูก เคลือบเรซิ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ สายไฟ มีรอยขีดข่วนที่ขอบ คอร์/แกน
·มีรูปแบบขนาดที่หลากหลาย(ø7.2ถึงø87.9)
รหัสสินค้า |
---|
TRMH-16-8-16E |
TRMH-20-10-10E |
TRMH-25-15-12E |
TRMH-31-20-15E |
TRMH-38-19-13E |
TRMH-47-27-15E |
TRMH-65-38-30E |
TRMH-74-46-20E |
TRMH-103-66-25E |
TRMH-160-90-26E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / ขนาดภายใน) (มิลลิเมตร) | มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.16 | CABLE ACCESSARY | 3 ชิ้น | 3 วัน | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 7.2 | 16.9 | ≥ 18 (1 mhz) | ||
฿ 79.83 | CABLE ACCESSARY | 3 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 21 | 10.9 | 9.2 | 21 | ≥ 11 (1 mhz) | ||
฿ 105.68 | CABLE ACCESSARY | 2 ชิ้น | 3 วัน | 25.9 | 25.9 | 12.8 | 14.1 | 25.9 | - | ||
฿ 241.55 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32.1 | 32.1 | - | 19 | - | - | ||
฿ 322.84 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39.1 | 39.1 | 13.9 | 18 | 39.1 | ≥ 11 (1 mhz) | ||
฿ 433.55 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 48.3 | 48.3 | - | 26 | 48.3 | ≥ 10 (1 mhz) | ||
฿ 2,589.62 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67.3 | 67.3 | 31.1 | 36.6 | 67.3 | ≥ 12 (1 mhz) | ||
฿ 1,329.29 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75.8 | 75.8 | 21 | 44.22 | 75.76 | ≥ 6 (1 mhz) | ||
฿ 5,129.64 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 105.6 | 105.6 | 26.9 | 63.1 | 105.6 | ≥ 6 (1 mhz) | ||
฿ 17,281.06 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 165.1 | 165.1 | 28.1 | 87.9 | 165.1 | ≥ 6 (1 mhz) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | วัสดุ | Mn-Zn เฟอร์ไรท์ นิ่ม (เคลือบผิว อีพอกซี่ ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง