1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอร์/แกน ผลกว้าง BRE

คอร์/แกน ผลกว้าง BRE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ กล่องเรซิ่น เพื่อป้องกันการแตกร้าวหรือบิ่นของ เฟอร์ไรท์
· ตัวกรองสัญญาณรบกวน สำหรับแบนด์วิดท์ เครื่องวัดความถี่ ต่ำที่มีลักษณะ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร สูงใน khz ถึงหลาย ๆ mhz

รหัสสินค้า
BRE-16-25-10
BRE-20-30-15
BRE-23-33-15
BRE-50-65-25
BRE-50-80-25
BRE-76-102-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / ขนาดภายใน)
(มิลลิเมตร)
มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร

฿ 490.06

CABLE ACCESSARY 1 ชิ้น 5 วัน 27.527.512.613.827.5≥ 28 Ω / 1 mhz

฿ 1,066.84

CABLE ACCESSARY 1 ชิ้น 5 วัน 33.533.517.917.733.5≥ 36 Ω / 1 mhz

฿ 1,118.32

CABLE ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน 36.336.3182136.3≥ 28 Ω / 1 mhz

฿ 2,415.85

CABLE ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน 68.468.428.746.768.4≥ 34 Ω / 1 mhz

฿ 5,198.90

CABLE ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน 848429.24784≥ 38 Ω / 1 mhz

฿ 9,951.77

CABLE ACCESSARY 1 ชิ้น 5 วัน 107.9107.930.470.2107.9≥ 31 Ω / 1 mhz

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม สเปค UL94V-0