(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด เฟอร์ไรท์ แยกที่มีประสิทธิภาพที่ เครื่องวัดความถี่ ปานกลาง (3 ถึง 50 mhz)
·มาตรการรับมือเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมถึงแรงดันไฟฟ้าของ เทอร์มินอล สัญญาณรบกวน (สูงสุด 30 mhz) ไปจนถึงแถบความแรงของ สนาม รังสี (30 mhz หรือสูงกว่า)
·แยก คอร์/แกน พร้อม กล่องเรซิ่น ติดตั้งบนสายเคเบิลแบบมีสายและแม้กระทั่งบนสายเคเบิลที่มี คอนเนคเตอร์
·การยึดสายรัดช่วยให้ อุปกรณ์รองรับท่อ ขดลวด และ / หรือการยึดสายไฟที่ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete)(ไม่รวม KRFC-4)
·ใช้โครงสร้างตัวนำลวดแบบแยกเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟพันกันระหว่างการคดเคี้ยว
รหัสสินค้า |
---|
KRFC-4 |
KRFC-6 |
KRFC-8 |
KRFC-9 |
KRFC-10 |
KRFC-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | เส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.62 | CABLE ACCESSARY | 2 ชิ้น | 5 วัน | 13.7 | 27.5 | 13.5 | ≥ 70 Ω / 100 mhz | ø3.5ถึง 4.5 | ||
฿ 144.69 | CABLE ACCESSARY | 2 ชิ้น | 3 วัน | 18.1 | 35.5 | 18.4 | ≥ 110 Ω / 100 mhz | ø5.5ถึง 6.5 | ||
฿ 191.43 | CABLE ACCESSARY | 5 ชิ้น | 5 วัน | 20.1 | 35.5 | 20.4 | ≥ 80 Ω / 100 mhz | ø7.5ถึง 8.5 | ||
฿ 153.44 | CABLE ACCESSARY | 2 ชิ้น | 3 วัน | 20.1 | 35.5 | 20.4 | ≥ 80 Ω / 100 mhz | ø8.5ถึง 9.5 | ||
฿ 236.90 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26.3 | 37.2 | 26.4 | ≥ 120 Ω / 100 mhz | ø9.5ถึง 10.5 | ||
฿ 281.03 | CABLE ACCESSARY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29.1 | 36.3 | 29.4 | ≥ 105 Ω / 100 mhz | ø12.5ถึง 13.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พร้อมตัวเรือนกลม | คุณสมบัติ | สี: ความหน่วงไฟ ตามธรรมชาติ /: UL94 V-0 | สเปค | UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แกนเฟอร์ไรต์: เฟอร์ไรท์/ เคส: PA66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง