1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
iPhone SE / ปกหนังนิ่ม / แบบบาง / มี แม่เหล็ก / ดำ

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 962.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปกหนังนุ่ม (แบบไดอารี่) สำหรับ iphone SE / 5s / 5 ของคุณให้ความบางเป็นประวัติการณ์และสัมผัสของหนังนุ่มหรูหรา

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฝาครอบหนังนุ่ม บางพิเศษ น้ำหนักเบา บางพิเศษ นี้ช่วยรักษาความบางและความเบาของ iphone SE / 5s / 5 ของคุณ
·ส่วนของฝาครอบที่อุปกรณ์นั่งทำจาก TPU ดูดซับแรงกระแทกเพื่อป้องกันการกระแทก
·มีพนังเปิดด้านข้างที่ปิดส่วนหน้าจอ LCD เมื่อไม่ใช้งาน
·แผ่นปิดเป็นแม่เหล็กเพื่อให้ปิดได้อย่างแน่นหนาแม้จะมีรูปทรงที่บาง
·แผ่นปิดมีช่องเปิดสำหรับหูฟังเพื่อให้คุณสามารถพูดคุยได้โดยปิดฝาปิด
·มีช่องใส่การ์ดด้านในแผ่นพับสำหรับใส่กระดาษโน้ตการ์ด ฯลฯ
·สามารถใช้สมาร์ทการ์ดของคุณได้โดยไม่ต้องนำออกจากกระเป๋า* เปิดฝาปิดเมื่อใช้ สมาร์ทการ์ด
· พื้นผิว ด้านในของ เคส ใช้สีพิเศษที่แตกต่างจากสีของหนังนุ่ม
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:iPhone SE / 5s / 5
· คลองเลื่อย เนื้อหา:เคส × 1
· วัสดุ - ตัว เคส:TPU (เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน)
· สี: สีดำ
· JAN Code:4953103351516

รหัสสินค้า
PM-A18SPLFUBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 962.76

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1