1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
iPhone SE / ฟิล์ม กระจก / 0.33 mm / blue-light-filtering

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 715.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่กระจกป้องกันสำหรับจอแอลซีดีของ iphone ของคุณ SE / 5s / 5c / 5 คุณสมบัติ

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กระจกจริงใช้เพื่อให้นิ้วเลื่อนได้อย่างราบรื่นเป็นกระจกกันรอยกรองแสงสีฟ้าที่ช่วยปกป้องหน้าจอ LCD ของ iphone SE / 5s / 5c / 5 จากรอยขีดข่วนและรอยเปื้อน
·ใช้กระจก เสริมแรง ความแข็ง พื้นผิว 9H เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบน พื้นผิว ของกระจกป้องกัน* ค่า ความแข็ง พื้นผิว จริง
·ขอบโค้งมนเพื่อไม่ให้ติดเมื่อคุณคว้าอุปกรณ์หรือดึงจากกระเป๋าของคุณ
·การ การเคลือบผิว ป้องกันลายนิ้วมือช่วยปกป้องหน้าจอจากรอยนิ้วมือ
·เป็นชนิดยึดติดได้โดย พื้นผิว กาว เคลือบด้วย ฟิล์ม Shore A ทำให้สามารถติดได้โดยไม่ต้องใช้กาวหรือ เทปสองหน้าฟิล์ม ติดง่ายและสามารถติดใหม่ได้สามารถคืนค่าความแข็งแรงของ กาว ได้โดยการล้างด้วยน้ำ
·เนื่องจากตัดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พอดีกับ รูปทรง และขนาดของอุปกรณ์ของคุณคุณจึงสามารถใช้งานได้ทันทีจากกล่อง
· ฟิล์ม รองรับการป้อนข้อมูลหน้าจอสัมผัสช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณกับ ฟิล์ม ใช้
·กรองปริมาณแสงสีน้ำเงินที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LED ประมาณ 40%
· * แสงสีฟ้าไม่ถูกดูดซับโดยกระจกตาและ เลนส์ ตาและไปถึงเรตินา ว่ากันว่าอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของจอประสาทตา
· ฟิล์ม ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ชุดกรอง แสงสีน้ำเงินอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติโดยมีการเปลี่ยนแปลงโทนสีเพียงเล็กน้อย
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:iPhone SE / 5s / 5c / 5
· คลองเลื่อย เนื้อหา:ฟิล์ม กันรอย LCD (รุ่นกระจกกรองแสงสีฟ้า) × 1, สติ๊กเกอร์ กำจัดฝุ่น× 1, ผ้าทำความสะอาด× 1
· วัสดุ - พื้นผิว สัมผัสหน้าจอ:Shore A; อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก:แก้ว PET
· JAN Code:4953103351363

รหัสสินค้า
PM-A18SFLGGBL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 715.27

TABLET PC OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1