(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เคส ZEROSHOCK สำหรับ iPhone SE / 5s / 5 ที่ช่วยปกป้องมันกับผลกระทบจากทุกทิศทาง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เคส ZEROSHOCK ที่ช่วยปกป้อง iPhone SE / 5s / 5 ของคุณจากผลกระทบZEROSHOCK รุ่น นี้มีโครงสร้างดูดซับแรงกระแทก 6 แบบเพื่อดูดซับแรงกระแทกจากทุกทิศทาง
·เพื่อการ โช้ครับแรงกระแทก อย่างมีประสิทธิภาพแดมเปอร์จะถูกวางไว้ที่มุมทั้งสี่ซึ่งสามารถคาดหวังผลกระทบได้มากที่สุด
· การออกแบบ สองชั้นใช้ วัสดุ อ่อนนุ่มเหมาะสำหรับการ โช้ครับแรงกระแทก ห่อหุ้มด้วย วัสดุ ด้านนอกที่แข็ง
·ส่วนภายในของ เคส ที่สัมผัสกับด้านหลังของอุปกรณ์มีโครงสร้างแบบรังผึ้งซึ่งให้ประสิทธิภาพในการดูดซับแรงกระแทกสูง
·คุณสามารถดูหน้าจอ LCD สายไฟ/ เคส
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:iPhone SE / 5s / 5
· คลองเลื่อย เนื้อหา:เคส × 1
· วัสดุ - ตัว เคส:TPU (เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน) โพลีคาร์บอเนต
· สี: สีดำ
· JAN Code:4953103351653
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง