1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจลทนแผ่นดินไหวเอนกประสงค์ / 20 × 20 มม. / 25 ชิ้น

CAR SUPPLIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เจลทนแผ่นดินไหวเอนกประสงค์ / 20 × 20 มม. / 25 ชิ้น
  • เจลทนแผ่นดินไหวเอนกประสงค์ / 20 × 20 มม. / 25 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,521.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เจลป้องกันแผ่นดินไหวที่มีแรง กาว ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีและ อุปกรณ์ต่อพ่วง ของคุณพลิกคว่ำและตกลงมาในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนที่เทียบเท่ากับความเข้ม 7 ใน สเกลวัด แผ่นดินไหวของญี่ปุ่น

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เจลป้องกันแผ่นดินไหวที่มีแรง กาว ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีและ อุปกรณ์ต่อพ่วง ของคุณพลิกคว่ำและตกลงมาในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนที่เทียบเท่ากับความเข้ม 7 ใน สเกลวัด แผ่นดินไหวของญี่ปุ่น
·มันเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนเทียบเท่ากับความเข้ม 7 สเกลวัด, ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการเกิดแผ่นดินไหวเช่นแผ่นดินไหวญี่ปุ่นที่ดีทิศตะวันออกและแผ่นดินไหว Kumamoto
·เจลมีความแข็งแรงในการ กาว ดีเยี่ยมในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกจากแผ่นดินไหวและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคุณพลิกคว่ำและตกลงมา
·ทำจาก cosmo super gel ซึ่งเป็นวัสดุเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ในด้านการแพทย์
·เมื่อเจลสกปรกหรือมีฝุ่นให้ล้างเบา ๆ ด้วยสบู่อ่อน ๆ และเช็ดให้แห้งเพื่อคืนความแข็งแรงของกาว
·เพื่อให้การยึดเกาะมีเสถียรภาพอย่าย้ายการตั้งค่าเป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังการติดตั้ง
 * ผลิตภัณฑ์ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการพลิกคว่ำเนื่องจากการ แบบเขย่าผู้ผลิต ไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากแผ่นดินไหว
·ขนาดแพคเกจ:กว้าง 120 มม. ×ลึก 6 มม. ×สูง 185 มม
·แพคเกจ มวล:0.057 กก
· JAN Code:4953103346345

รหัสสินค้า
AVD-TVTGCF01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,521.68

CAR SUPPLIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1