(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ: ไนล่อน,ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม: ความหน่วงไฟ เกรด ความหน่วงไฟ (วัสดุหลัก): UL94V-2 100 ชิ้น. ต่อถุง ใช้เป็น ตัวยึด สำหรับ เข็มขัดรัดสายไฟ
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 19 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 8.4 | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ความหน่วงไฟ | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ยึดด้วย สกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKM-1 ในชุด ตัวยึด เข็มขัดรัดสายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง