(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ECONOSEAL-J CONN PLUG. [รหัสรุ่น/ Part number: 172191-1]·ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 ชิ้น · พินที่ รองรับการใช้งาน,รายชื่อผู้ติดต่อ: ตัวเมีย [รหัสรุ่น/ Part number: 172199-4] ·ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10 · พินที่ รองรับการใช้งาน,รายชื่อผู้ติดต่อ: เกลียวนอก
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | D · E · F | อื่น ๆ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 8 (3 แถว) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC 12 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ชนิด | ตัวเสื้อ | ซีรีย์การ หน้าสัมผัส ใช้งานได้ | 170280 |
บันทึก | ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์: 172192 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 172191-1 ในชุด ECONOSEAL-J CONN PLUG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง