(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำโดย TE. ขั้วพิน. อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน: -40 ถึง + 105 ° C,วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: หางปลา
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | 20-16 | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(ตารางมิลลิเมตร) | 0.51-1.31 |
การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 2.1-3.3 | วัสดุ | ทองเหลือง | การขัดเงา | ชุบผิวดีบุก |
อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | -40 ถึง + 105 ° c |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง