(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลดความซับซ้อนในการเดินสายและยึดท่อเข้ากับรางอลูมิเนียมของสายพานลำเลียง (สายการผลิต คลังสินค้าอัตโนมัติ ฯลฯ)
· ติดตั้งแบบกดโดยเพียงแค่ดันเข้าไปในร่องราง
· การติดตั้งแบบขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องใช้สลักเกลียวหรือนัท
· ช่วยให้ประหยัดแรงงานและลดต้นทุนโดยลดชั่วโมงการทำงานและชิ้นส่วนที่ต้องใช้โดยไม่จำเป็นต้องเจาะรูบนรางหรือรูต๊าป
รหัสสินค้า |
---|
CM-1 |
CM-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 973.57 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 15.5 | 490 | 15.5 | 17 | 15.5 | |
฿ 2,705.42 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 14 | 166.6 | 14 | 13 | 14 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | สี | สีขาวโปร่งแสง | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | +85 | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 |
ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง | ถึงประเภท T60 | วิธีการแก้ไข | ร่องรางแบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง